피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Welding nipples
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/welding_nipples/i_em.prj},{NB=fginox_EM125G},{REF=EM125G},{DN=125},{G=5\"},{L=85},{WEIGHT=1.415},{RAC=Gaz/BSP},{GX=138.43000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
RAC
Connection
ⁿ/ₐ
FG INOX - EM5G
EM5G
5
1/8"
22
0.010
Gaz/BSP
FG INOX - EM8G
EM8G
8
1/4"
22
0.010
Gaz/BSP
FG INOX - EM12G
EM12G
12
3/8"
23
0.015
Gaz/BSP
FG INOX - EM15G
EM15G
15
1/2"
27
0.025
Gaz/BSP
FG INOX - EM20G
EM20G
20
3/4"
33
0.040
Gaz/BSP
FG INOX - EM25G
EM25G
25
1"
35
0.065
Gaz/BSP
FG INOX - EM32G
EM32G
32
1"1/4
36
0.085
Gaz/BSP
FG INOX - EM40G
EM40G
40
1"1/2
41
0.110
Gaz/BSP
FG INOX - EM50G
EM50G
50
2"
46
0.195
Gaz/BSP
FG INOX - EM65G
EM65G
65
2"1/2
55
0.280
Gaz/BSP
FG INOX - EM80G
EM80G
80
3"
60
0.560
Gaz/BSP
FG INOX - EM100G
EM100G
100
4"
80
1.065
Gaz/BSP
FG INOX - EM125G
EM125G
125
5"
85
1.415
Gaz/BSP
FG INOX - EM150G
EM150G
150
6"
100
2.115
Gaz/BSP
FG INOX - EM5B
EM5B
5
1/8"
22
0.010
NPT/BRIGGS
FG INOX - EM8B
EM8B
8
1/4"
22
0.010
NPT/BRIGGS
FG INOX - EM12B
EM12B
12
3/8"
23
0.015
NPT/BRIGGS
FG INOX - EM15B
EM15B
15
1/2"
27
0.025
NPT/BRIGGS
FG INOX - EM20B
EM20B
20
3/4"
33
0.040
NPT/BRIGGS
FG INOX - EM25B
EM25B
25
1"
35
0.065
NPT/BRIGGS
FG INOX - EM32B
EM32B
32
1"1/4
36
0.085
NPT/BRIGGS
FG INOX - EM40B
EM40B
40
1"1/2
41
0.110
NPT/BRIGGS
FG INOX - EM50B
EM50B
50
2"
46
0.195
NPT/BRIGGS
FG INOX - EM65B
EM65B
65
2"1/2
55
0.280
NPT/BRIGGS
FG INOX - EM80B
EM80B
80
3"
60
0.560
NPT/BRIGGS
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.CFF_G - ISO Threaded unions and accessories 90° Elbows FEMALE / FEMALE St...
FG INOX
16.02.2017
I.FF_GM - ISO Threaded unions Conical seat Stainless steel 316 FEMALE / FE...
FG INOX
16.02.2017
I.4RBIF_G - Monobloc and 2 pieces ball valves 316 2 PIECES FEMALE / FEMALE ...
FG INOX
16.02.2017
I.MH_G - ISO Threaded unions nipples Stainless steel 316 HEXAGON NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
Model 5211 - Welding nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
I.EF_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE HALF COUPLINGS Stainles...
FG INOX
16.02.2017
I.23DR_I - ISO Welding bends WELDED BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.EML - ISO Threaded unions Stainless steel 316L 100mm LONG WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.M_G - ISO Threaded unions and accessories BSP COUPLINGS DIN 2986 Stainles...
FG INOX
25.04.2023
I.23DE_I - ISO SEAMLESS BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.MC_G - ISO Threaded unions Stainless steel 316L BARREL NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.TE_G - ISO Threaded unions and accessories FEMALE TEES Stainless steel 31...
FG INOX
16.02.2017
I.DM_G - ISO Threaded unions and accessories BSP HALF COUPLINGS Stainless s...
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청