피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2TS S40E - ANSI Seamless welding tees SEAMLESS SCH40S TEES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Welding accessories
ISO, Metric, ANSI TEES
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/welding_accessories/iso_metric_ansi_tees/i_2ts_s40e.prj},{NB=fginox_2TS219S40E},{REF=2TS219S40E},{DN=8\"},{FIEXT=219.1},{L=355.6},{H=177.8},{EP=8.18},{WEIGHT=19.560},{NATURE=304L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
FIEXT
ø ext
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
EP
Ep
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2TS21S40E
2TS21S40E
1/2"
21.3
50.8
25.4
2.77
0.181
304L
FG INOX - 2TS26S40E
2TS26S40E
3/4"
26.7
56.8
28.4
2.87
0.258
304L
FG INOX - 2TS33S40E
2TS33S40E
1"
33.4
76.2
38.1
3.38
0.256
304L
FG INOX - 2TS42S40E
2TS42S40E
1"1/4
42.2
95.6
47.8
3.56
0.463
304L
FG INOX - 2TS48S40E
2TS48S40E
1"1/2
48.3
114.4
57.2
3.68
0.648
304L
FG INOX - 2TS60S40E
2TS60S40E
2"
60.3
127.0
63.5
3.91
0.893
304L
FG INOX - 2TS73S40E
2TS73S40E
2"1/2
73.0
152.4
76.2
5.16
1.980
304L
FG INOX - 2TS88S40E
2TS88S40E
3"
88.9
171.8
85.9
5.49
2.610
304L
FG INOX - 2TS114S40E
2TS114S40E
4"
114.3
209.2
104.6
6.02
4.760
304L
FG INOX - 2TS141S40E
2TS141S40E
5"
141.3
248.0
124.0
6.55
7.840
304L
FG INOX - 2TS168S40E
2TS168S40E
6"
168.3
285.4
142.7
7.11
9.540
304L
FG INOX - 2TS219S40E
2TS219S40E
8"
219.1
355.6
177.8
8.18
19.560
304L
FG INOX - 4TS21S40E
4TS21S40E
1/2"
21.3
50.8
25.4
2.77
0.181
316L
FG INOX - 4TS26S40E
4TS26S40E
3/4"
26.7
56.8
28.4
2.87
0.258
316L
FG INOX - 4TS33S40E
4TS33S40E
1"
33.4
76.2
38.1
3.38
0.256
316L
FG INOX - 4TS42S40E
4TS42S40E
1"1/4
42.2
95.6
47.8
3.56
0.463
316L
FG INOX - 4TS48S40E
4TS48S40E
1"1/2
48.3
114.4
57.2
3.68
0.648
316L
FG INOX - 4TS60S40E
4TS60S40E
2"
60.3
127.0
63.5
3.91
0.893
316L
FG INOX - 4TS73S40E
4TS73S40E
2"1/2
73.0
152.4
76.2
5.16
1.980
316L
FG INOX - 4TS88S40E
4TS88S40E
3"
88.9
171.8
85.9
5.49
2.610
316L
FG INOX - 4TS114S40E
4TS114S40E
4"
114.3
209.2
104.6
6.02
4.760
316L
FG INOX - 4TS141S40E
4TS141S40E
5"
141.3
248.0
124.0
6.55
7.840
316L
FG INOX - 4TS168S40E
4TS168S40E
6"
168.3
285.4
142.7
7.11
9.540
316L
FG INOX - 4TS219S40E
4TS219S40E
8"
219.1
355.6
177.8
8.18
19.560
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 5741 - Blind flange - type 05B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
I.2LE_S40 - ANSI Seamless welding SCH40S BENDS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2R_S40E - ANSI SEAMLESS CONCENTRIC reducers SCH40S Stainless steel 304L o...
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_S10 - ANSI WELDED SCH10S TEES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_S10E - ANSI Seamless welding tees SEAMLESS SCH10S TEES Stainless stee...
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_S40 - ANSI WELDED SCH40S TEES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2R_S10E - ANSI SEAMLESS CONCENTRIC reducers SCH10S Stainless steel 304L o...
FG INOX
16.02.2017
I.2R_S40 - ANSI WELDED CONCENTRIC reducers SCH40S Stainless steel 304L or 3...
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_I - ISO WELDED TEES WITH SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2CLRFE - SPRING LOADED FEMALE / FEMALE STAMPED CHECK VALVES NP16, MWT : P...
FG INOX
16.02.2017
I.2LE_S10 - ANSI Seamless welding SCH10S BENDS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2PASB1040 - Plain welding flanges 01B-TYPE NP 10/40 Stainless steel 304L ...
FG INOX
16.02.2017
I.43DR45_I - ISO WELDED BENDS 3D 45° Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
I.23DR_I - ISO Welding bends WELDED BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청