피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.2R I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
Industry
Welding accessories
ISO, Metric, ANSI Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/welding_accessories/iso_metric_ansi_reducers/i_2r_i.prj},{NB=fginox_2R6094063},{REF=2R6094063},{D1=609.0},{D2=406.4},{L=607.0},{E=3},{WEIGHT=19.48},{NATURE=304L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
D/d
[mm]
L
[mm]
E
e
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2R1713
2R1713
17.2/13.5
11.0
2
0.01
304L
FG INOX - 2R2113
2R2113
21.3/13.5
23.0
2
0.02
304L
FG INOX - 2R2117
2R2117
21.3/17.2
12.0
2
0.02
304L
FG INOX - 2R2613
2R2613
26.9/13.5
40.0
2
0.02
304L
FG INOX - 2R2617
2R2617
26.9/17.2
29.0
2
0.02
304L
FG INOX - 2R2621
2R2621
26.9/21.3
17.0
2
0.02
304L
FG INOX - 2R3313
2R3313
33.7/13.5
60.0
2
0.09
304L
FG INOX - 2R3317
2R3317
33.7/17.2
49.0
2
0.07
304L
FG INOX - 2R3321
2R3321
33.7/21.3
37.0
2
0.05
304L
FG INOX - 2R3326
2R3326
33.7/26.9
20.0
2
0.03
304L
FG INOX - 2R4213
2R4213
42.4/13.5
87.0
2
0.15
304L
FG INOX - 2R4217
2R4217
42.4/17.2
75.0
2
0.12
304L
FG INOX - 2R4221
2R4221
42.4/21.3
63.0
2
0.10
304L
FG INOX - 2R4226
2R4226
42.4/26.9
46.0
2
0.08
304L
FG INOX - 2R4233
2R4233
42.4/33.7
26.0
2
0.05
304L
FG INOX - 2R4817
2R4817
48.3/17.2
93.0
2
0.20
304L
FG INOX - 2R4821
2R4821
48.3/21.3
81.0
2
0.15
304L
FG INOX - 2R4826
2R4826
48.3/26.9
64.0
2
0.12
304L
FG INOX - 2R4833
2R4833
48.3/33.7
44.0
2
0.09
304L
FG INOX - 2R4842
2R4842
48.3/42.4
18.0
2
0.04
304L
FG INOX - 2R6017
2R6017
60.3/17.2
129.0
2
0.27
304L
FG INOX - 2R6021
2R6021
60.3/21.3
117.0
2
0.24
304L
FG INOX - 2R6026
2R6026
60.3/26.9
100.0
2
0.22
304L
FG INOX - 2R6033
2R6033
60.3/33.7
80.0
2
0.20
304L
FG INOX - 2R6042
2R6042
60.3/42.4
54.0
2
0.14
304L
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
I.2R_M - Metric WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2CM_I - ISO Welding collars PRESSED 2mm or 3mm THICKNESS Stainless steel ...
FG INOX
23.07.2019
I.2BE - Pressed lapped flanges DIN 2642 NP10 Stainless steel 304 or 316
FG INOX
25.04.2023
I.23DR_I - ISO Welding bends WELDED BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.EM - ISO Threaded unions Stainless steel 316L WELDING NIPPLES
FG INOX
16.02.2017
I.2TSS_I - ISO WELDED TEES WITHOUT SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2TS_I - ISO WELDED TEES WITH SLEEVES Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.23DE_I - ISO SEAMLESS BENDS 3D Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.2EXC_I - Metric WELDED ECCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.VPCFPI - Butterfly valves WITH LUGS CAST IRON BODY S.S. BUTTERFLY NP10/16...
FG INOX
16.02.2017
I.2FB_I - ISO PIPE CAPS 2mm or 3mm THICKNESS Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
13.11.2018
I.2PAS1016 - Plain welding flanges 01A-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L o...
FG INOX
16.02.2017
I.2EXC_M - Metric WELDED ECCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
I.43DR45_I - ISO WELDED BENDS 3D 45° Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청