피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Moxmec
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Moxmec
ESAE-C-A/B - Mechatronics cylinders
Moxmec
Mechatronic-cylinders
cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{moxmec/cilindri_meccatronici/cilindri/esae_c_a_b_asmtab.prj},{NB=ESAE-C-B100(0)},{MODELLI=ESAE-C-B100},{POSIZIONESTELO=0},{CORSAMAX=100},{L=216},{CORSAX=[0:100]},{CORSA1=100.000},{FSMAX=100/10.2},{FSVMAX=70/7.1},{VEMA=400},{CARAD=50},{DISTE=Ø15},{FISTE=M10 Passo 1.25 (303SS)},{PROT=IP-equivalente (standard), IP-54()},{PESO=2.2},{PPATH=esae_c_a_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODELLI
ⁿ/ₐ
CORSAMAX
Max. Stroke
[mm]
L
[mm]
FSMAX
Max.Thrust
[N/Kgf]
FSVMAX
Push mode Max.Thrust
[N/Kgf]
VEMA
Max.Speed
[mm/sec]
CARAD
Radial Load Capacity
[N]
DISTE
Rod Diameter
ⁿ/ₐ
FISTE
Rod Tip Thread
ⁿ/ₐ
PROT
Protection
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[Kgf]
ESAE-C-A050
ESAE-C-A050
50
165
100/10.2
70/7.1
400
30
Ø15
M10 Passo 1.5 (Teflon)
IP-equival (Standard),IP-...
1.6
ESAE-C-B050
ESAE-C-B050
50
166
100/10.2
70/7.1
400
75
Ø15
M10 Passo 1.25 (303SS)
IP-equival (Standard),IP-...
1.9
ESAE-C-A100
ESAE-C-A100
100
215
100/10.2
70/7.1
400
20
Ø15
M10 Passo 1.5 (Teflon)
IP-equival (Standard),IP-...
1.9
ESAE-C-B100
ESAE-C-B100
100
216
100/10.2
70/7.1
400
50
Ø15
M10 Passo 1.25 (303SS)
IP-equival (Standard),IP-...
2.2
ESAE-C-A150
ESAE-C-A150
150
265
100/10.2
70/7.1
400
10
Ø15
M10 Passo 1.5 (Teflon)
IP-equival (Standard),IP-...
2.2
ESAE-C-B150
ESAE-C-B150
150
266
100/10.2
70/7.1
400
25
Ø15
M10 Passo 1.25 (303SS)
IP-equival (Standard),IP-...
2.5
ESAE-C-B200
ESAE-C-B200
200
316
100/10.2
70/7.1
400
18
Ø15
M10 Passo 1.25 (303SS)
IP-equival (Standard),IP-...
2.8
ESAE-C-B250
ESAE-C-B250
250
366
100/10.2
70/7.1
400
15
Ø15
M10 Passo 1.25 (303SS)
IP-equival (Standard),IP-...
3.1
ESAE-C-B300
ESAE-C-B300
300
416
100/10.2
70/7.1
400
12
Ø15
M10 Passo 1.25 (303SS)
IP-equival (Standard),IP-...
3.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
600 Series - Shockmaster Kingpenless Caster
Colson Group
28.09.2022
90 Series - Heavy Duty Kingpin Caster
Colson Group
27.09.2022
1 Series - Durable 1 Inch Caster
Colson Group
23.02.2024
16 Series - 2 Inch Wide USA Made Kingpin Medium Heavy Duty Caster
Colson Group
06.12.2023
6 Series - Zinc Plated Durable Finish Caster
Colson Group
23.02.2024
Trans-forma HD - Ergonomic USA Made Wheels
Colson Group
20.02.2024
295 Series TRL - Dual Wheel Caster
Colson Group
28.09.2022
310 Series - Laser-Cut Steel USA Made Kingpinless Heavy Duty Caster
Colson Group
22.12.2023
Corner Bumpers - 3 Inch Long Heavy Duty Bumper
Colson Group
19.05.2023
81 Series - Heavy Duty Kingpin Caster
Colson Group
28.09.2022
18 Series - Ergonomic Maintenance Free Medium Heavy Duty Caster
Colson Group
06.12.2023
3 Series - Zinc Plated Pre Lubricated Caster
Colson Group
23.02.2024
Convertible Hand Truck
Colson Group
23.02.2024
Cushion and Hard Rubber - Floor Protection and Quiet Operation Cushion and ...
Colson Group
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청