Ejector pins - nitrided - A Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 500°-550°C, Material 1.2344
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/a.prj},{NB=EPA0503-000400},{REF1=EPA0503-000400},{REF=EPA0503-000400},{SIZE=400 x 3},{REFOLD=EA 3 - 400},{L=400},{L11=400},{R=0.3},{K=3.0},{D2=6.0},{D1=3.0},{D11=3.0},{V1=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length (+2/0)
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
EPA0501-000100
EPA0501-000100
100 x 1
100
0.2
1.5
3.0
1.0
EPA0501-000160
EPA0501-000160
160 x 1
160
0.2
1.5
3.0
1.0
EPA0501-200100
EPA0501-200100
100 x 1.2
100
0.2
1.5
3.0
1.2
EPA0501-200160
EPA0501-200160
160 x 1.2
160
0.2
1.5
3.0
1.2
EPA0501-500100
EPA0501-500100
100 x 1.5
100
0.2
1.5
3.0
1.5
EPA0501-500125
EPA0501-500125
125 x 1.5
125
0.2
1.5
3.0
1.5
EPA0501-500160
EPA0501-500160
160 x 1.5
160
0.2
1.5
3.0
1.5
EPA0501-500200
EPA0501-500200
200 x 1.5
200
0.2
1.5
3.0
1.5
EPA0501-600160
EPA0501-600160
160 x 1.6
160
0.2
1.5
3.0
1.6
EPA0501-700100
EPA0501-700100
100 x 1.7
100
0.2
2.0
3.5
1.7
EPA0501-700200
EPA0501-700200
200 x 1.7
200
0.2
2.0
3.5
1.7
EPA0510-000100
EPA0510-000100
100 x 10
100
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-001000
EPA0510-001000
1000 x 10
1000
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-000125
EPA0510-000125
125 x 10
125
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-001250
EPA0510-001250
1250 x 10
1250
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-000160
EPA0510-000160
160 x 10
160
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-001600
EPA0510-001600
1600 x 10
1600
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-000200
EPA0510-000200
200 x 10
200
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-000250
EPA0510-000250
250 x 10
250
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-000315
EPA0510-000315
315 x 10
315
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-000400
EPA0510-000400
400 x 10
400
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-000500
EPA0510-000500
500 x 10
500
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-000630
EPA0510-000630
630 x 10
630
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-000800
EPA0510-000800
800 x 10
800
0.5
5.0
16.0
10.0
EPA0510-100250
EPA0510-100250
250 x 10.1
250
0.5
5.0
16.0
10.1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청