피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
KD EO - Soft sealing ring for banjo fi ttings WH/TH from stainless steel
Parker
ERMETO DIN-fittings
Fitting components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/kd.prj},{NB=EO Dichtring KD11/271(42LR/38SRKD71 / 42LM/38SMKD71)},{ERMETO=KD11/271},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{HIDE=0},{WHTH=42LR/38SRKD71 / 42LM/38SMKD71},{GEW=G 1 1/2 A},{D1=48.4},{D2=64.0},{L1=3.5},{WEIGHT=0.03512},{ERMETO2=KD11/271}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
WHTH
For WH and TH
ⁿ/ₐ
GEW
For thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Soft sealing ring KD1/...
KD1/871
Stainless steel
06LRKD71
G 1/8 A
10.0
17.0
2.5
0.00526
EO Soft sealing ring KD1/...
KD1/471
Stainless steel
08LR/06SRKD71 / 10LR/08SR...
G 1/4 A
13.5
22.0
3.0
0.00530
EO Soft sealing ring KD3/...
KD3/871
Stainless steel
12LR/10SRKD71 / 12SRKD71
G 3/8 A
17.1
27.0
3.0
0.00700
EO Soft sealing ring KD1/...
KD1/271
Stainless steel
15LR/14SRKD71 / 18LR/16SR...
G 1/2 A
21.4
32.0
4.5
0.01450
EO Soft sealing ring KD3/...
KD3/471
Stainless steel
22LR/20SRKD71
G 3/4 A
26.8
41.0
3.5
0.02000
EO Soft sealing ring KD17...
KD171
Stainless steel
28LR/25SRKD71 / 28LM/25SM...
G 1 A / M 33×2,0
33.5
46.0
3.5
0.01729
EO Soft sealing ring KD11...
KD11/471
Stainless steel
35LR/30SRKD71 / 35LM/30SM...
G 1 1/4 A
42.4
57.0
3.5
0.02637
EO Soft sealing ring KD11...
KD11/271
Stainless steel
42LR/38SRKD71 / 42LM/38SM...
G 1 1/2 A
48.4
64.0
3.5
0.03512
EO Soft sealing ring KD10...
KD1071
Stainless steel
06LMKD71
M 10×1,0
10.3
17.0
2.5
0.00227
EO Soft sealing ring KD12...
KD1271
Stainless steel
08LM/06SMKD71
M 12×1,5
12.3
22.0
3.0
0.00600
EO Soft sealing ring KD14...
KD1471
Stainless steel
10LM/08SMKD71
M 14×1,5
14.3
22.5
3.0
0.00470
EO Soft sealing ring KD16...
KD1671
Stainless steel
12LM/10SMKD71
M 16×1,5
16.4
27.0
3.0
0.00790
EO Soft sealing ring KD18...
KD1871
Stainless steel
15LM/12SMKD71
M 18×1,5
18.4
29.0
3.0
0.00730
EO Soft sealing ring KD20...
KD2071
Stainless steel
14SMKD71
M 20×1,5
20.4
32.0
3.0
0.01040
EO Soft sealing ring KD22...
KD2271
Stainless steel
18LM/16SMKD71
M 22×1,5
22.4
32.0
4.5
0.01900
EO Soft sealing ring KD26...
KD2671
Stainless steel
22LMKD71
M 26×1,5
26.4
41.0
3.5
0.01791
EO Soft sealing ring KD27...
KD2771
Stainless steel
20SMKD71
M 27×2,0
27.4
41.0
3.5
0.01657
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청