피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle E36 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A36 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/e36etr.prj},{NB=Emile Maurin E36ETR25 1000},{REF=E36ETR25},{D=25},{L=1000},{KG1=3.853},{TOL=h10 : 0 / -84 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a37etr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO: µ]
Emile Maurin E36ETR6 L=30...
E36ETR6
6
0.222
h10 : 0 / -48 µ
Emile Maurin E36ETR10 L=3...
E36ETR10
10
0.617
h10 : 0 / -58 µ
Emile Maurin E36ETR12 L=3...
E36ETR12
12
0.888
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E36ETR14 L=3...
E36ETR14
14
1.208
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E36ETR15 L=3...
E36ETR15
15
1.387
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E36ETR16 L=3...
E36ETR16
16
1.578
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E36ETR18 L=3...
E36ETR18
18
1.998
h10 : 0 / -70 µ
Emile Maurin E36ETR20 L=3...
E36ETR20
20
2.466
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E36ETR25 L=3...
E36ETR25
25
3.853
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E36ETR30 L=3...
E36ETR30
30
5.549
h10 : 0 / -84 µ
Emile Maurin E36ETR35 L=3...
E36ETR35
35
7.553
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E36ETR40 L=3...
E36ETR40
40
9.865
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E36ETR45 L=3...
E36ETR45
45
12.485
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E36ETR50 L=3...
E36ETR50
50
15.413
h10 : 0 / -100 µ
Emile Maurin E36ETR60 L=3...
E36ETR60
60
22.190
h10 : 0 / -120 µ
Emile Maurin E36ETR70 L=3...
E36ETR70
70
30.210
h10 : 0 / -120 µ
Emile Maurin E36ETR75 L=3...
E36ETR75
75
34.680
h10 : 0 / -120 µ
Emile Maurin E36ETR80 L=3...
E36ETR80
80
39.460
h10 : 0 / -120 µ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1879100000 - TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Weidmüller
22.01.2024
29240 - Barres Inox
norelem
30.05.2024
BTR-1 - Grinded and harpened bars for inside threaded
Pedrotti
29.09.2021
29050 - Tubes carré et rond
norelem
30.05.2024
0236400000 - TS 35X15 2M/ST/ZN
Weidmüller
22.01.2024
K0493 - Tube carré et rond
KIPP
27.05.2024
Modèle S300PB ETH - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE S300Pb A USINABILITE AM...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETH - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - HEXAGO...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Série 5020 Rouleau de convoyeur - Rouleaux commandé par chaîne 1/2" dents=1...
Kraus
17.05.2022
Modèle 23200 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Vérin en forme arrondie jusqu`à 100 bar - Z100
HEB
16.04.2024
Modèle 43941 - Tige filetée longueur 1 mètre - NFE 25136 - Acier classe 8.8...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Série 5201 Rouleau de convoyeur - Rouleau à palettes à accumulation réglabl...
Kraus
17.05.2022
SGWMB-OUA.1 Smart Communication Card
ABB Low Voltage & Systems
27.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청