카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 75201 - Frein d'écrou équerre à ailerons - DIN 463 - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Autres
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/autres/75201.prj},{NB=emile_maurin_7520116},{REF=7520116},{MAT=Acier zingué},{IDNR=},{D=16},{D1=18.0},{B=34},{C=32},{F=15},{R=5.0},{H=18},{M=1},{S1=1.00},{S2=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
C
Length
[mm]
F
Length
[mm]
H
Length
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 752016
752016
Acier zingué
6
7.0
18
7
9
0.5
Emile Maurin 752018
752018
Acier zingué
8
9.0
20
8
11
0.8
Emile Maurin 7520110
7520110
Acier zingué
10
11.0
22
10
13
1.0
Emile Maurin 7520112
7520112
Acier zingué
12
14.0
28
12
15
1.0
Emile Maurin 7520114
7520114
Acier zingué
14
16.0
28
12
16
1.0
Emile Maurin 7520116
7520116
Acier zingué
16
18.0
32
15
18
1.0
Emile Maurin 7520118
7520118
Acier zingué
18
20.0
36
18
20
1.0
Emile Maurin 7520120
7520120
Acier zingué
20
22.0
36
18
21
1.0
Emile Maurin 7520122
7520122
Acier zingué
22
24.0
42
20
23
1.0
Emile Maurin 7520124
7520124
Acier zingué
24
27.0
42
20
25
1.0
Emile Maurin 7520127
7520127
Acier zingué
27
30.0
48
23
29
1.5
Emile Maurin 7520130
7520130
Acier zingué
30
33.0
52
26
32
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청