피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 64701 - Goupille fendue - DIN 94 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Goupilles et circlips
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/goupille_circlips/a4/64701.prj},{NB=emile_maurin_647013,2X56},{REF=647013,2X56},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=3.2},{L=56},{D1=2.800},{DK=5.450},{K=6.400},{A=3.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
L
Longueur
[mm]
Emile Maurin 647011X8
647011X8
Acier inoxydable A4
1x8
1.0
8
Emile Maurin 647011X10
647011X10
Acier inoxydable A4
1x10
1.0
10
Emile Maurin 647011X12
647011X12
Acier inoxydable A4
1x12
1.0
12
Emile Maurin 647011X14
647011X14
Acier inoxydable A4
1x14
1.0
14
Emile Maurin 647011X16
647011X16
Acier inoxydable A4
1x16
1.0
16
Emile Maurin 647011X18
647011X18
Acier inoxydable A4
1x18
1.0
18
Emile Maurin 647011X20
647011X20
Acier inoxydable A4
1x20
1.0
20
Emile Maurin 647011,2X8
647011,2X8
Acier inoxydable A4
1.2x8
1.2
8
Emile Maurin 647011,2X10
647011,2X10
Acier inoxydable A4
1.2x10
1.2
10
Emile Maurin 647011,2X12
647011,2X12
Acier inoxydable A4
1.2x12
1.2
12
Emile Maurin 647011,2X14
647011,2X14
Acier inoxydable A4
1.2x14
1.2
14
Emile Maurin 647011,2X16
647011,2X16
Acier inoxydable A4
1.2x16
1.2
16
Emile Maurin 647011,2X18
647011,2X18
Acier inoxydable A4
1.2x18
1.2
18
Emile Maurin 647011,2X20
647011,2X20
Acier inoxydable A4
1.2x20
1.2
20
Emile Maurin 647011,2X25
647011,2X25
Acier inoxydable A4
1.2x25
1.2
25
Emile Maurin 647011,2X32
647011,2X32
Acier inoxydable A4
1.2x32
1.2
32
Emile Maurin 647011,6X10
647011,6X10
Acier inoxydable A4
1.6x10
1.6
10
Emile Maurin 647011,6X12
647011,6X12
Acier inoxydable A4
1.6x12
1.6
12
Emile Maurin 647011,6X14
647011,6X14
Acier inoxydable A4
1.6x14
1.6
14
Emile Maurin 647011,6X16
647011,6X16
Acier inoxydable A4
1.6x16
1.6
16
Emile Maurin 647011,6X18
647011,6X18
Acier inoxydable A4
1.6x18
1.6
18
Emile Maurin 647011,6X20
647011,6X20
Acier inoxydable A4
1.6x20
1.6
20
Emile Maurin 647011,6X22
647011,6X22
Acier inoxydable A4
1.6x22
1.6
22
Emile Maurin 647011,6X25
647011,6X25
Acier inoxydable A4
1.6x25
1.6
25
Emile Maurin 647011,6X28
647011,6X28
Acier inoxydable A4
1.6x28
1.6
28
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACH550-BC 208V/230V - E-Bypass with Circuit Breaker
ABB
15.07.2022
Reference 62401 - Slotted Pan head tapping screw form C DIN 7971 - Stainles...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62430 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62412 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62405 - Pan head tapping screw form C cross recess pozidrive DIN ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62216 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62301 - Slotted raised countersunk head wood screw - DIN 95 - Sta...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64210 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Stainless st...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62806 - Countersunk head security machine screw six lobe recess w...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62805 - Button head security machine screw six lobe recess with p...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62440 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62414 - Hexagon head tapping screw cross recess pozidrive with pi...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62413 - Hexagon head tapping screw form C DIN 7976 - Stainless st...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62410 - Raised countersunk head tapping screw form C cross recess...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청