피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64403 - Vis à tôle tête fraisée fendue - DIN 7972 Type C - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a4/64403.prj},{NB=emile_maurin_644034,2X22},{REF=644034,2X22},{DXL=4.2x22},{L=22.0},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=4.2},{DX=4.22},{D3=3.100},{P=1.400},{AA=1.400},{DK=8.100},{Z=3.700},{A=3.700},{N=1.200},{R=1.600},{T=1.150},{K=2.5},{EMP=2},{Y=3.700},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 644032,9X6,5
644032,9X6,5
2.9x6.5
6.5
Inox A4
2.9
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644032,9X9,5
644032,9X9,5
2.9x9.5
9.5
Inox A4
2.9
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644032,9X13
644032,9X13
2.9x13
13.0
Inox A4
2.9
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644032,9X16
644032,9X16
2.9x16
16.0
Inox A4
2.9
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644032,9X19
644032,9X19
2.9x19
19.0
Inox A4
2.9
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644032,9X25
644032,9X25
2.9x25
25.0
Inox A4
2.9
5.500
1.7
1
Emile Maurin 644033,5X6,5
644033,5X6,5
3.5x6.5
6.5
Inox A4
3.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644033,5X9,5
644033,5X9,5
3.5x9.5
9.5
Inox A4
3.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644033,5X13
644033,5X13
3.5x13
13.0
Inox A4
3.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644033,5X16
644033,5X16
3.5x16
16.0
Inox A4
3.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644033,5X19
644033,5X19
3.5x19
19.0
Inox A4
3.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644033,5X22
644033,5X22
3.5x22
22.0
Inox A4
3.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644033,5X25
644033,5X25
3.5x25
25.0
Inox A4
3.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644033,5X32
644033,5X32
3.5x32
32.0
Inox A4
3.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644033,5X38
644033,5X38
3.5x38
38.0
Inox A4
3.5
6.800
2.1
2
Emile Maurin 644034,2X9,5
644034,2X9,5
4.2x9.5
9.5
Inox A4
4.2
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644034,2X13
644034,2X13
4.2x13
13.0
Inox A4
4.2
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644034,2X16
644034,2X16
4.2x16
16.0
Inox A4
4.2
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644034,2X19
644034,2X19
4.2x19
19.0
Inox A4
4.2
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644034,2X22
644034,2X22
4.2x22
22.0
Inox A4
4.2
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644034,2X25
644034,2X25
4.2x25
25.0
Inox A4
4.2
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644034,2X32
644034,2X32
4.2x32
32.0
Inox A4
4.2
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644034,2X38
644034,2X38
4.2x38
38.0
Inox A4
4.2
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644034,2X45
644034,2X45
4.2x45
45.0
Inox A4
4.2
8.100
2.5
2
Emile Maurin 644034,2X50
644034,2X50
4.2x50
50.0
Inox A4
4.2
8.100
2.5
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62306 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 64209 - Slotted raised countersunk head machine screw - ISO 2010 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62443 - Pan head self drilling screw square recess - DIN 7504 M -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62217 - Pan head machine screw cross recess phillips - DIN 7985 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62214 - Countersunk raised head machine screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62215 - Countersunk raised head machine screw cross recess Philli...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62212 - Slotted mushroom head machine screw - NFE 25129 - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64213 - Mushroom head square neck screw - ISO 8677 - DIN 603 - St...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62230 - Countersunk raised head machine screw six lobe recess - D...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62231 - Pan head machine screw six lobe recess - DIN 7985 - Stain...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62221 - Raised countersunk head machine screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64409 - Raised countersunk tapping screw form C six lobe recess -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62209 - Slotted raised countersunk head machine screw - DIN 964 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Reference 62429 - Pan head self drilling screw cross recess "Phillips" - DI...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청