피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64207 - Vis sans tête 6 pans creux bout cuvette - ISO 4029 DIN 916 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_6_pans/inox_a4/64207.prj},{NB=emile_maurin_642076X12},{REF=642076X12},{DXL=6x12},{MAT=Acier inoxydable A4},{IDNR=},{D=6},{L=12},{D3=4.773},{P=1.000},{S=3.0},{DZ=4.000},{T=3.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
Emile Maurin 642073X3
642073X3
3x3
Acier inoxydable A4
3
3
1.5
Emile Maurin 642073X4
642073X4
3x4
Acier inoxydable A4
3
4
1.5
Emile Maurin 642073X5
642073X5
3x5
Acier inoxydable A4
3
5
1.5
Emile Maurin 642073X6
642073X6
3x6
Acier inoxydable A4
3
6
1.5
Emile Maurin 642073X8
642073X8
3x8
Acier inoxydable A4
3
8
1.5
Emile Maurin 642073X10
642073X10
3x10
Acier inoxydable A4
3
10
1.5
Emile Maurin 642073X12
642073X12
3x12
Acier inoxydable A4
3
12
1.5
Emile Maurin 642073X16
642073X16
3x16
Acier inoxydable A4
3
16
1.5
Emile Maurin 642073X20
642073X20
3x20
Acier inoxydable A4
3
20
1.5
Emile Maurin 642074X4
642074X4
4x4
Acier inoxydable A4
4
4
2.0
Emile Maurin 642074X5
642074X5
4x5
Acier inoxydable A4
4
5
2.0
Emile Maurin 642074X6
642074X6
4x6
Acier inoxydable A4
4
6
2.0
Emile Maurin 642074X8
642074X8
4x8
Acier inoxydable A4
4
8
2.0
Emile Maurin 642074X10
642074X10
4x10
Acier inoxydable A4
4
10
2.0
Emile Maurin 642074X12
642074X12
4x12
Acier inoxydable A4
4
12
2.0
Emile Maurin 642074X16
642074X16
4x16
Acier inoxydable A4
4
16
2.0
Emile Maurin 642074X20
642074X20
4x20
Acier inoxydable A4
4
20
2.0
Emile Maurin 642074X25
642074X25
4x25
Acier inoxydable A4
4
25
2.0
Emile Maurin 642074X30
642074X30
4x30
Acier inoxydable A4
4
30
2.0
Emile Maurin 642075X5
642075X5
5x5
Acier inoxydable A4
5
5
2.5
Emile Maurin 642075X6
642075X6
5x6
Acier inoxydable A4
5
6
2.5
Emile Maurin 642075X8
642075X8
5x8
Acier inoxydable A4
5
8
2.5
Emile Maurin 642075X10
642075X10
5x10
Acier inoxydable A4
5
10
2.5
Emile Maurin 642075X12
642075X12
5x12
Acier inoxydable A4
5
12
2.5
Emile Maurin 642075X16
642075X16
5x16
Acier inoxydable A4
5
16
2.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 65201 - Hexagon socket head cap screw - DIN 912 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64204 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62703 - Parallel pin - ISO 2338 DIN 7 - Stainless steel A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62651 - Threaded rod thread 2 meter - DIN 976-2 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64305 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidr...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62230 - Countersunk raised head machine screw six lobe recess - D...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62443 - Pan head self drilling screw square recess - DIN 7504 M -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62761 - Retaining ring for bore DIN 472 - Stainless steel
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64208 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64401 - Slotted Pan head tapping screw form C DIN 7971 - Stainles...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lob...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62213 - Mushroom head square neck screw - DIN 603 - Stainless ste...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62652 - Threaded rod thread 3 meter - DIN 976-2 - Stainless steel...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62210 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Stainless st...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청