피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 42-31 - Support d'écran inclinable et pivotant, à bras simple, réglable en hauteur, compact, noir ou blanc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Supports d'écran (Série 42)
42_31
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie_42_supports_d_ecran/42_31/42_31.prj},{NB=emile_maurin_42-312-14_0_0_0_0},{REF=42-312-14},{ROT1=0},{ROT2=0},{ROT3=0},{ROT4=0},{VERSION=Contrepoids fixe},{COL=Blanc},{C1=14.7},{C2=10.50},{C3=2.8},{L1=100},{L2=75},{L3=79.8},{L4=116.1},{L5=50.5},{L6=55.0},{L7=70},{L8=55.3},{L9=10.6},{D1=5.5},{D2=M5},{H1=291},{H2=92.2},{H3=22},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=42_31_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
COL
Couleur
ⁿ/ₐ
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
[Nm]
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
[Nm]
C3
*Couple de pivotement
[Nm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 42-311-8
42-311-8
Contrepoids fixe
Noir
8.0
6.40
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
Emile Maurin 42-311-11
42-311-11
Contrepoids fixe
Noir
11.3
8.50
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
Emile Maurin 42-311-14
42-311-14
Contrepoids fixe
Noir
14.7
10.50
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
Emile Maurin 42-312-8
42-312-8
Contrepoids fixe
Blanc
8.0
6.40
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
Emile Maurin 42-312-11
42-312-11
Contrepoids fixe
Blanc
11.3
8.50
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
Emile Maurin 42-312-14
42-312-14
Contrepoids fixe
Blanc
14.7
10.50
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
Emile Maurin 42-313-8
42-313-8
Contrepoids réglable
Noir
8.0
6.40
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
Emile Maurin 42-313-11
42-313-11
Contrepoids réglable
Noir
11.3
8.50
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
Emile Maurin 42-313-14
42-313-14
Contrepoids réglable
Noir
14.7
10.50
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
Emile Maurin 42-314-8
42-314-8
Contrepoids réglable
Blanc
8.0
6.40
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
Emile Maurin 42-314-11
42-314-11
Contrepoids réglable
Blanc
11.3
8.50
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
Emile Maurin 42-314-14
42-314-14
Contrepoids réglable
Blanc
14.7
10.50
2.8
100
75
79.8
116.1
50.5
55.0
70
55.3
10.6
5.5
M5
291
92.2
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청