피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 42-27 - Support d'écran inclinable et pivotant, à bras simple, réglable en hauteur
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Supports d'écran (Série 42)
42_27
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie_42_supports_d_ecran/42_27/42_27.prj},{NB=emile_maurin_42-274-15_0_0_0},{REF=42-274-15},{ROT1=0},{ROT2=0},{ROT3=0},{COL=Blanc},{VERSION=Fixation murale},{FINITION=Avec encoche},{C1=15.4},{C2=2.26},{C3=4.3},{C4=6},{L1=100},{L2=75},{L3=115},{L4=24.5},{L5=38},{L6=443},{D1=5.2},{D2=M5},{H1=172},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=42_27_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COL
Couleur
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
C1
*Couple d'inclinaison vers l'arrière
[Nm]
C2
*Couple d'inclinaison vers l'avant
[Nm]
C3
*Couple de pivotement de l'écran
[Nm]
C4
*Couple de pivotement du bras
[Nm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
Emile Maurin 42-271-7
42-271-7
Noir
Fixation murale
Sans encoche
7.9
1.13
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-271-8
42-271-8
Noir
Fixation murale
Sans encoche
8.6
6.00
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-271-15
42-271-15
Noir
Fixation murale
Sans encoche
15.4
2.26
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-272-7
42-272-7
Blanc
Fixation murale
Sans encoche
7.9
1.13
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-272-8
42-272-8
Blanc
Fixation murale
Sans encoche
8.6
6.00
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-272-15
42-272-15
Blanc
Fixation murale
Sans encoche
15.4
2.26
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-273-7
42-273-7
Noir
Fixation murale
Avec encoche
7.9
1.13
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-273-8
42-273-8
Noir
Fixation murale
Avec encoche
8.6
6.00
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-273-15
42-273-15
Noir
Fixation murale
Avec encoche
15.4
2.26
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-274-7
42-274-7
Blanc
Fixation murale
Avec encoche
7.9
1.13
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-274-8
42-274-8
Blanc
Fixation murale
Avec encoche
8.6
6.00
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-274-15
42-274-15
Blanc
Fixation murale
Avec encoche
15.4
2.26
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-275-7
42-275-7
Noir
Fixation horizontale
Sans encoche
7.9
1.13
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-275-8
42-275-8
Noir
Fixation horizontale
Sans encoche
8.6
6.00
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-275-15
42-275-15
Noir
Fixation horizontale
Sans encoche
15.4
2.26
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-276-7
42-276-7
Blanc
Fixation horizontale
Sans encoche
7.9
1.13
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-276-8
42-276-8
Blanc
Fixation horizontale
Sans encoche
8.6
6.00
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-276-15
42-276-15
Blanc
Fixation horizontale
Sans encoche
15.4
2.26
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-277-7
42-277-7
Noir
Fixation horizontale
Avec encoche
7.9
1.13
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-277-8
42-277-8
Noir
Fixation horizontale
Avec encoche
8.6
6.00
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-277-15
42-277-15
Noir
Fixation horizontale
Avec encoche
15.4
2.26
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-278-7
42-278-7
Blanc
Fixation horizontale
Avec encoche
7.9
1.13
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-278-8
42-278-8
Blanc
Fixation horizontale
Avec encoche
8.6
6.00
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
Emile Maurin 42-278-15
42-278-15
Blanc
Fixation horizontale
Avec encoche
15.4
2.26
4.3
6
100
75
115
24.5
38
443
5.2
M5
172
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 42-21 - Support d'écraninclinable et pivotant, à bras simple ou doub...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 42-31 - Support d'écran inclinable et pivotant, à bras simple, régla...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
EV114-01 - Monitor Mount Height Adjusting Single Arms
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
ZCA02 - Keyboard Stand Post Mount
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle 26-237 - Sauterelle horizontale inox à embase horizontale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
20.01.2022
WMMC - Keyboard Holder
SAMLO
20.12.2021
AMF 6830NI - Sauterelle tirée à bras d'appui ouvert et embase horizontale
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
15.03.2024
Series VR | Industrial Handles - Bow handles / tube handles / machine handl...
Rohde
08.06.2023
Modèle 26-360 - Sauterelle pneumatique à bras plein
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 42-29 - Support d'écran inclinable et pivotant, réglable en hauteur,...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
29180-05 - Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur 4 ou 5 axes
norelem
26.06.2024
Modèle B2-GGLFE-N - Guidage à galets avec chariot standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Support écran articulé avec bras 4 axes, réglable
FATH
28.06.2024
29034 - Bride articulée en plastique à articulation sphérique
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청