피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 36501 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Wood screws-PVC frame screws
Chipboard screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_bois_pvc/agglo/36501.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_365014X35_400},{DES=Vis pour aggloméré tête cylindrique cruciforme Z \"POZI\" filetage total},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=365014X35},{LODLEVEL=400},{D=4.0},{L=35},{D3=2.800},{K=2.80},{DK=7.90},{B=0.000},{MZ=4.600},{REFX=36501},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
emile_maurin_365013X12
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X12
3x12
3.0
12
2.25
5.90
emile_maurin_365013X13
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X13
3x13
3.0
13
2.25
5.90
emile_maurin_365013X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X16
3x16
3.0
16
2.25
5.90
emile_maurin_365013X20
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X20
3x20
3.0
20
2.25
5.90
emile_maurin_365013X25
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X25
3x25
3.0
25
2.25
5.90
emile_maurin_365013X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013X30
3x30
3.0
30
2.25
5.90
emile_maurin_365013,5X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365013,5X30
3.5x30
3.5
30
2.35
6.90
emile_maurin_365014X10
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X10
4x10
4.0
10
2.80
7.90
emile_maurin_365014X12
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X12
4x12
4.0
12
2.80
7.90
emile_maurin_365014X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X16
4x16
4.0
16
2.80
7.90
emile_maurin_365014X20
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X20
4x20
4.0
20
2.80
7.90
emile_maurin_365014X25
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X25
4x25
4.0
25
2.80
7.90
emile_maurin_365014X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X30
4x30
4.0
30
2.80
7.90
emile_maurin_365014X35
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X35
4x35
4.0
35
2.80
7.90
emile_maurin_365014X40
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014X40
4x40
4.0
40
2.80
7.90
emile_maurin_365014,5X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365014,5X16
4.5x16
4.5
16
3.00
8.80
emile_maurin_365015X16
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X16
5x16
5.0
16
3.50
9.80
emile_maurin_365015X20
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X20
5x20
5.0
20
3.50
9.80
emile_maurin_365015X25
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X25
5x25
5.0
25
3.50
9.80
emile_maurin_365015X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X30
5x30
5.0
30
3.50
9.80
emile_maurin_365015X35
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X35
5x35
5.0
35
3.50
9.80
emile_maurin_365015X40
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X40
5x40
5.0
40
3.50
9.80
emile_maurin_365015X60
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365015X60
5x60
5.0
60
3.50
9.80
emile_maurin_365016X30
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365016X30
6x30
6.0
30
4.10
11.75
emile_maurin_365016X50
Vis pour aggloméré tête c...
-
-
Acier
Zn
-
-
365016X50
6x50
6.0
50
4.10
11.75
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 36401 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidrive ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 10701 - Cup square neck head bolt DIN 603 / 555 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 415601 - Ecrou hexagonal (hu) - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 211306 - Cross recessed pan head chipboard screw - Stainless steel A...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
28.07.2022
Model 17000 - Blind rivet flange head aluminium - Steel mandrel - ISO 15977
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Reference 26500 - Unbrako® hexagon socket button head cap screw 12.9 class ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43801 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 79825 - cheville crampon® avec collerette
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 34101 - Slotted round head wood screw - NFE 25606 DIN 96 - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 96 - Slotted half round head wood screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7996 Z - Cross recessed half round head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
Model 33201 - Pan head self drilling screw cross recess "Phillips" - DIN 75...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 30111 - Vis à métaux tête fraisée six lobes - Acier classe 4.8 - Zn ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 64305 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidrive ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청