피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-321 - Plot antivibratoire mâle, acier, dureté 40 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_32
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_32/35_32_2.prj},{NB=emile_maurin_35-321-40-20},{REF=35-321-40-20},{PARTNUMBER=GN 352-40-20-M8-S-40},{NORMNR=GN 352},{FORM=S},{NR=weich (40)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=36.800},{WEIGHT=0.050},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{D1=40},{D2=M8},{H1=20},{H2=2.0},{L1=23},{RIGIDITE=240},{CHARGE=120},{ENCRASEMENT=5},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ENCRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-321-8-8
35-321-8-8
8
M3
8
1.0
6
17
3,3
2
Emile Maurin 35-321-8-13
35-321-8-13
8
M3
13
1.0
6
10
3,3
3
Emile Maurin 35-321-10-10
35-321-10-10
10
M4
10
1.2
10
21
5,3
2,5
Emile Maurin 35-321-10-15
35-321-10-15
10
M4
15
1.2
10
18
6,9
3,75
Emile Maurin 35-321-10-20
35-321-10-20
10
M4
20
1.2
10
11
5,4
5
Emile Maurin 35-321-15-10
35-321-15-10
15
M4
10
1.4
10
55
11
2
Emile Maurin 35-321-15-15
35-321-15-15
15
M4
15
1.4
10
38
14
3,75
Emile Maurin 35-321-15-20
35-321-15-20
15
M4
20
1.4
10
27
13,5
5
Emile Maurin 35-321-15-30
35-321-15-30
15
M4
30
1.4
10
17
12,5
7,5
Emile Maurin 35-321-20-10
35-321-20-10
20
M6
10
2.0
18
155
39
2,5
Emile Maurin 35-321-20-15
35-321-20-15
20
M6
15
2.0
18
77
29
3,75
Emile Maurin 35-321-20-20
35-321-20-20
20
M6
20
2.0
18
52
26
5
Emile Maurin 35-321-20-30
35-321-20-30
20
M6
30
2.0
18
32
23,5
7,5
Emile Maurin 35-321-25-15
35-321-25-15
25
M6
15
2.0
18
130
48,5
3,75
Emile Maurin 35-321-25-20
35-321-25-20
25
M6
20
2.0
18
83
41,5
5
Emile Maurin 35-321-25-30
35-321-25-30
25
M6
30
2.0
18
39
29
7,5
Emile Maurin 35-321-30-15
35-321-30-15
30
M8
15
2.0
20
200
74,5
3,75
Emile Maurin 35-321-30-20
35-321-30-20
30
M8
20
2.0
20
115
56,5
5
Emile Maurin 35-321-30-25
35-321-30-25
30
M8
25
2.0
20
92
57,5
6,25
Emile Maurin 35-321-30-30
35-321-30-30
30
M8
30
2.0
20
80
60
7,5
Emile Maurin 35-321-40-20
35-321-40-20
40
M8
20
2.0
23
240
120
5
Emile Maurin 35-321-40-25
35-321-40-25
40
M8
25
2.0
23
190
117
6,25
Emile Maurin 35-321-40-30
35-321-40-30
40
M8
30
2.0
23
150
114
7,5
Emile Maurin 35-321-40-40
35-321-40-40
40
M8
40
2.0
23
100
99,5
10
Emile Maurin 35-321-50-20
35-321-50-20
50
M10
20
2.0
28
535
268
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 35-325 - Plot antivibratoire mâle, inox - Dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-331 - Plot antivibratoire femelle, acier, dureté 40 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-320 - Plot antivibratoire mâle, acier - Dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
31.08.2021
Modèle 35-322 - Plot antivibratoire mâle, acier, dureté 70 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-301 - Plot antivibratoire conique mâle acier - Dureté 40 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-332 - Plot antivibratoire femelle, acier, dureté 70 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-330 - Plot antivibratoire femelle, acier, dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-350 - Plot antivibratoire percé avec logement pour tête de vis
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
GN 352 - Buffers, Type S, with threaded stud
Berger Tools
22.05.2023
Modèle 32-1675 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et tête rouge ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-360 - Plot antivibratoire conique à bout plat, mâle - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-281 - Plot antivibratoire mâle-femelle, acier, dureté 40 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2021
Modèle 35-24 - Pied acier à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 26-67 - Vis de placage acier ou inox, avec patin plat ou arrondi
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
02.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청