피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-267 - Plot antivibratoire femelle-femelle, inox, dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_26
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_26/35_267.prj},{NB=emile_maurin_35-267-40-20},{REF=35-267-40-20},{MATIERE=Inox},{D1=40},{D2=M8},{H1=20},{H2=8},{RIGIDITE=530},{CHARGE=265},{ECRASEMENT=5},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM2=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
Max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-267-8-8
35-267-8-8
Inox
8
M3
8
3
43
8.5
2
Emile Maurin 35-267-8-13
35-267-8-13
Inox
8
M3
13
3
23
7.5
3.25
Emile Maurin 35-267-10-10
35-267-10-10
Inox
10
M4
10
4
35
7
2
Emile Maurin 35-267-10-15
35-267-10-15
Inox
10
M4
15
4
27
10
3.75
Emile Maurin 35-267-10-20
35-267-10-20
Inox
10
M4
20
4
22
11
5
Emile Maurin 35-267-15-10
35-267-15-10
Inox
15
M4
10
4
155
31.5
2
Emile Maurin 35-267-15-15
35-267-15-15
Inox
15
M4
15
4
75
28
3.75
Emile Maurin 35-267-15-20
35-267-15-20
Inox
15
M4
20
4
47
23.5
5
Emile Maurin 35-267-20-15
35-267-20-15
Inox
20
M6
15
6
150
23
1.5
Emile Maurin 35-267-20-20
35-267-20-20
Inox
20
M6
20
6
86
43
5
Emile Maurin 35-267-20-25
35-267-20-25
Inox
20
M6
25
6
69
43.5
6.25
Emile Maurin 35-267-251-2...
35-267-251-20
Inox
25
M6
20
6
125
62
5
Emile Maurin 35-267-251-2...
35-267-251-25
Inox
25
M6
25
6
85
53
6.25
Emile Maurin 35-267-251-3...
35-267-251-30
Inox
25
M6
30
6
70
52.5
7.5
Emile Maurin 35-267-30-20
35-267-30-20
Inox
30
M8
20
8
152
106
7
Emile Maurin 35-267-30-30
35-267-30-30
Inox
30
M8
30
8
140
105.5
7.5
Emile Maurin 35-267-30-40
35-267-30-40
Inox
30
M8
40
8
93
93
10
Emile Maurin 35-267-40-20
35-267-40-20
Inox
40
M8
20
8
530
265
5
Emile Maurin 35-267-401-3...
35-267-401-30
Inox
40
M8
30
8
210
157.5
7.5
Emile Maurin 35-267-401-4...
35-267-401-40
Inox
40
M8
40
8
140
140
10
Emile Maurin 35-267-50-30
35-267-50-30
Inox
50
M10
30
10
440
330
7.5
Emile Maurin 35-267-50-40
35-267-50-40
Inox
50
M10
40
10
215
213
10
Emile Maurin 35-267-50-50
35-267-50-50
Inox
50
M10
50
10
175
219
12.5
Emile Maurin 35-267-60-30
35-267-60-30
Inox
60
M10
30
10
555
417
7.5
Emile Maurin 35-267-60-40
35-267-60-40
Inox
60
M10
40
10
360
361
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청