피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 23500 - Hexagon socket set screw cone point - ISO 4027 DIN 914 - 45H class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23500.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_235008X30_400},{DES=Vis sans tête à six pans creux à bout conique},{NORME1=ISO 4027},{NORME2=DIN 914},{MATIERE=Acier classe 45H},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=235008X30},{LODLEVEL=400},{DXL=8x30},{IDNR=},{D=8.0},{L=30},{D3=6.466},{P=1.250},{DT=2.000},{S=4.0},{T=3.000},{SW=90.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_235002X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002X5
2x5
2.0
5
0.9
emile_maurin_235002X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002X6
2x6
2.0
6
0.9
emile_maurin_235002X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002X8
2x8
2.0
8
0.9
emile_maurin_235002X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002X10
2x10
2.0
10
0.9
emile_maurin_235002,5X3
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X3
2.5x3
2.5
3
1.3
emile_maurin_235002,5X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X4
2.5x4
2.5
4
1.3
emile_maurin_235002,5X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X5
2.5x5
2.5
5
1.3
emile_maurin_235002,5X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X6
2.5x6
2.5
6
1.3
emile_maurin_235002,5X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X8
2.5x8
2.5
8
1.3
emile_maurin_235002,5X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X10
2.5x10
2.5
10
1.3
emile_maurin_235002,5X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235002,5X12
2.5x12
2.5
12
1.3
emile_maurin_235003X3
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X3
3x3
3.0
3
1.5
emile_maurin_235003X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X4
3x4
3.0
4
1.5
emile_maurin_235003X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X5
3x5
3.0
5
1.5
emile_maurin_235003X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X6
3x6
3.0
6
1.5
emile_maurin_235003X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X8
3x8
3.0
8
1.5
emile_maurin_235003X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X10
3x10
3.0
10
1.5
emile_maurin_235003X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X12
3x12
3.0
12
1.5
emile_maurin_235003X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X16
3x16
3.0
16
1.5
emile_maurin_235003X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X20
3x20
3.0
20
1.5
emile_maurin_235003X25
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235003X25
3x25
3.0
25
1.5
emile_maurin_235004X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235004X4
4x4
4.0
4
2.0
emile_maurin_235004X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235004X5
4x5
4.0
5
2.0
emile_maurin_235004X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235004X6
4x6
4.0
6
2.0
emile_maurin_235004X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4027
DIN 914
Acier classe 45H
Brut
-
-
235004X8
4x8
4.0
8
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청