피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMCGV LT - ShotGLAND Compression gland, LowTemp
WISKA
Compression glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/shotgland/emcgv_lt.prj},{NB=EMCGV 25-170 LT10106515},{CNSORDERNO=10106515},{L=7.0},{SW=30},{E1=33.0},{CNSQUANTITY=50},{WEIGHT=0.065},{MP=4.40},{NDM=17.000},{VERS=5},{TYP=EMCGV 25-170 LT},{D=M25x1.5},{TL=23.0 - 28.0},{D1=15.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: Brass nickel-plated / sealing gasket: silicone},{SGE=IP68 (5 bar/30 min)},{ETEMP=-60°C bis 180°C},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Ja},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP68},{W=0.065},{TC=EMCGV 25-170 LT},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10106515/emcgv-25-170-lt.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10106515/emcgv-25-170-lt.html},{AAJ095=15},{AAJ094=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
braid. This is a Class 200 electrical insulating sleeving.
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
EMCGV 8-030 LT10106492
10106492
EMCGV 8-030 LT
M8x1.25
15.0 - 18.5
2.0 - 3.3
5.0
11
12.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.007
EMCGV 8-040 LT10106493
10106493
EMCGV 8-040 LT
M8x1.25
15.0 - 18.5
3.0 - 4.3
5.0
11
12.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.007
EMCGV 8-050 LT10106494
10106494
EMCGV 8-050 LT
M8x1.25
15.0 - 18.5
4.0 - 5.3
5.0
11
12.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.007
EMCGV 12-030 LT10106495
10106495
EMCGV 12-030 LT
M12x1.5
20.5 - 24.5
2.0 - 3.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.022
EMCGV 12-050 LT10106496
10106496
EMCGV 12-050 LT
M12x1.5
20.5 - 24.5
3.0 - 5.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.021
EMCGV 12-070 LT10106497
10106497
EMCGV 12-070 LT
M12x1.5
20.5 - 24.5
5.0 - 7.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.021
EMCGV 12-090 LT10106498
10106498
EMCGV 12-090 LT
M12x1.5
20.5 - 24.5
7.0 - 9.0
6.0
18
20.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.021
EMCGV 16-040 LT10106499
10106499
EMCGV 16-040 LT
M16x1.5
22.0 - 26.5
2.0 - 4.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.033
EMCGV 16-060 LT10106500
10106500
EMCGV 16-060 LT
M16x1.5
22.0 - 26.5
4.0 - 6.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.033
EMCGV 16-080 LT10106501
10106501
EMCGV 16-080 LT
M16x1.5
22.0 - 26.5
6.0 - 8.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.032
EMCGV 16-100 LT10106502
10106502
EMCGV 16-100 LT
M16x1.5
22.0 - 26.5
8.0 - 10.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.032
EMCGV 16-120 LT10106503
10106503
EMCGV 16-120 LT
M16x1.5
22.0 - 26.5
10.0 - 12.0
6.0
22
24.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.032
EMCGV 20-060 LT10106504
10106504
EMCGV 20-060 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
4.0 - 6.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.047
EMCGV 20-080 LT10106505
10106505
EMCGV 20-080 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
6.0 - 8.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.046
EMCGV 20-100 LT10106506
10106506
EMCGV 20-100 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
8.0 - 10.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.046
EMCGV 20-120 LT10106507
10106507
EMCGV 20-120 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
10.0 - 12.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.046
EMCGV 20-140 LT10106508
10106508
EMCGV 20-140 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
12.0 - 14.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.045
EMCGV 20-160 LT10106509
10106509
EMCGV 20-160 LT
M20x1.5
22.0 - 26.5
14.0 - 16.0
6.0
27
30.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.045
EMCGV 25-080 LT10106510
10106510
EMCGV 25-080 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
6.0 - 8.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.064
EMCGV 25-100 LT10106511
10106511
EMCGV 25-100 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
8.0 - 10.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.064
EMCGV 25-120 LT10106512
10106512
EMCGV 25-120 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
10.0 - 12.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.065
EMCGV 25-140 LT10106513
10106513
EMCGV 25-140 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
12.0 - 14.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.065
EMCGV 25-160 LT10106514
10106514
EMCGV 25-160 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
14.0 - 16.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.065
EMCGV 25-170 LT10106515
10106515
EMCGV 25-170 LT
M25x1.5
23.0 - 28.0
15.0 - 17.0
7.0
30
33.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
50
0.065
EMCGV 32-110 LT10106516
10106516
EMCGV 32-110 LT
M32x1.5
24.0 - 28.5
9.0 - 11.0
8.0
36
39.0
Cable gland: Brass nickel...
IP68 (5 bar/30 min)
-60°C bis 180°C
25
0.091
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMMU - Locknuts, EMMU, metric
WISKA
29.05.2024
EMCGV LT EMV-Z - ShotGLAND EMV-Compression gland with earthing cones, LowTe...
WISKA
29.05.2024
UNI Dicht-Cable Gland standard brass - metric
Pflitsch
19.01.2022
AFCS Fixing Clip, Plated Steel & PVC Liner
HellermannTyton
24.10.2022
Metalic Accesories Type: P-Clip Conduit Support
ABB Installation Products
06.10.2020
BN 20573 - Rubber-lined connecting clamps for low pressure (DIN 3016-1 D1; ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Metallic P-Clip
ABB Installation Products
09.03.2023
CPSZ - Clamp
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
FD - FLIP cable grommets, FD
WISKA
18.12.2023
DIN 985-SKM-KL-TEIL-NIEDRIG - Nuts DIN 985 (similar DIN EN ISO 10511) with ...
MÄDLER
26.04.2024
AMF 6994-05 - Tube male stud coupling
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
SKINDICHT® SE without E+D - Flange angle gland in zinc die cast without inc...
LAPP
10.06.2024
SKINDICHT® SE-M 320 without E+D - Flange angle gland in zinc die cast with ...
LAPP
10.06.2024
SKINDICHT® D - Compression screw, brass nickel-plated
LAPP
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청