피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
YAWY E-YAWY YBWY YAUY E-YAUY YBUY - Extension spring - light load type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/yawy_e-yawy_ybwy_yauy_e-yauy_ybuy.prj},{NB=YAUY-D2-L10},{CODE=YAUY},{TYPE=light duty standard},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{SUR=-},{AN=180°},{D=2},{L=10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
AN
Hook relative angle
ⁿ/ₐ
DD
Wire diameter d
[mm]
FMAX
Maximum displacement when dynamic load
[mm]
N
Maximum load at dynamic load
[N]
N1
Initial tension
[N]
N2
Spring constant
[N/mm]
YBWY-D3-L10
YBWY
light duty standard
Spring steel
SWP-A
Black Coating
90°
0.30
8.7
2.25
0.29
0.23
YAWY-D2-L10
YAWY
light duty standard
Spring steel
SWP-A
Black Coating
180°
0.25
5.7
1.86
0.34
0.27
YAUY-D2-L10
YAUY
light duty standard
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
180°
0.25
5.7
1.86
0.34
0.27
YBUY-D3-L10
YBUY
light duty standard
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
90°
0.30
8.7
2.25
0.29
0.23
E-YAWY-D3-L10
E-YAWY
light duty economical
Spring steel
SWP-A
Black Coating
180°
0.30
8.7
2.25
0.29
0.23
E-YAUY-D3-L10
E-YAUY
light duty economical
0Cr18Ni9
SUS304-WPB
-
180°
0.30
8.7
2.25
0.29
0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
YAWU_E-YAWU_YBWU_YAUU_E-YAUU_YBUU - Tension spring - medium light load type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YAWA_E-YAWA_YAUA_E-YAUA - Tension spring · super light load type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YAWS_E-YAWS - Tension spring, medium and heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YAUS_E-YAUS - Tension spring, medium and heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
FFL01_11 - Tension spring strut - notched hole type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
FFE01_11 - Tension spring strut with flat square full tooth profile
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YAWF_E-YAWF - Tension spring, medium and heavy duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
FFK01_11 - Tension spring strut · hexagon
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
J-YBWY_J-YAUY - extension spring light duty
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
FFC01_11 - Tension Spring Strut ¡¤ With Slotted Half Tooth
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
FFD01_11 - Tension spring strut with flat square half tooth
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YUY - Compressed Spring¡¤Outer Diameter Reference Stainless Steel Type, All...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YBWFSP_YBUFSP_YWFSP_YUFSP - Tension spring,Size specification
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
YAWT_E-YAWT - Heavy Load Tension Springs
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청