피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
DZS.01 - Washer
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
High Performance Springs
Spring elements
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/a/a7/dzs_01.prj},{NB=DZS.01.170..036.004},{COMP=SF Bordignon GmbH},{D1=17.0},{D2=36},{S1=4},{WE=C45, vergütet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
S1
height
[mm]
WE
Material
ⁿ/ₐ
DZS.01.064..017.003
SF Bordignon GmbH
6.4
17
3
C45, vergütet
DZS.01.084..017.003
SF Bordignon GmbH
8.4
17
3
C45, vergütet
DZS.01.084..023.004
SF Bordignon GmbH
8.4
23
4
C45, vergütet
DZS.01.085..020.004
SF Bordignon GmbH
8.5
20
4
C45, vergütet
DZS.01.090..026.004
SF Bordignon GmbH
9.0
26
4
C45, vergütet
DZS.01.105..025.004
SF Bordignon GmbH
10.5
25
4
C45, vergütet
DZS.01.105..025.005
SF Bordignon GmbH
10.5
25
5
C45, vergütet
DZS.01.105..026.004
SF Bordignon GmbH
10.5
26
4
C45, vergütet
DZS.01.105..028.004
SF Bordignon GmbH
10.5
28
4
C45, vergütet
DZS.01.110..036.006
SF Bordignon GmbH
11.0
36
6
C45, vergütet
DZS.01.125..028.004
SF Bordignon GmbH
12.5
28
4
C45, vergütet
DZS.01.130..030.005
SF Bordignon GmbH
13.0
30
5
C45, vergütet
DZS.01.130..030.006
SF Bordignon GmbH
13.0
30
6
C45, vergütet
DZS.01.130..046.008
SF Bordignon GmbH
13.0
46
8
C45, vergütet
DZS.01.134..023.004
SF Bordignon GmbH
13.4
23
4
C45, vergütet
DZS.01.164..026.004
SF Bordignon GmbH
16.4
26
4
C45, vergütet
DZS.01.170..035.004
SF Bordignon GmbH
17.0
35
4
C45, vergütet
DZS.01.170..035.006
SF Bordignon GmbH
17.0
35
6
C45, vergütet
DZS.01.170..036.004
SF Bordignon GmbH
17.0
36
4
C45, vergütet
DZS.01.170..036.013
SF Bordignon GmbH
17.0
36
13
C45, vergütet
DZS.01.170..037.006
SF Bordignon GmbH
17.0
37
6
C45, vergütet
DZS.01.170..038.006
SF Bordignon GmbH
17.0
38
6
C45, vergütet
DZS.01.170..040.006
SF Bordignon GmbH
17.0
40
6
C45, vergütet
DZS.01.170..058.010
SF Bordignon GmbH
17.0
58
10
C45, vergütet
DZS.01.204..030.005
SF Bordignon GmbH
20.4
30
5
C45, vergütet
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 9021 - Washer with outside diameter ca. 3 x nominal thread diameter
Fabory
13.02.2023
TA - Thrust Washer
DAIDO METAL
22.01.2019
DIN 6918 - Square taper washers for U-sections for high-tensile structural ...
Fabory
13.02.2023
Modèle 216542 - Washer for wood construction - form V - Stainless steel A2 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
NF E 25-513 - Washer NF E25-513
Fabory
13.02.2023
3262 - Washer
80/20
20.05.2021
UZG,UZB,UZS - Washer for handle
SRD-FA
04.04.2023
Modèle 216534 - Washer for bolt with clamping sleeve - Stainless steel A2 -...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216541 - Washer for wood construction - form R - Stainless steel A2 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Washer US - Washer US
Sikla
08.04.2024
SNH-GJ - Hexagon Bolt (Biometallic corrosion prevention treatment)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
Washer US ss - Washer US ss
Sikla
08.04.2024
Modèle 216533 - Washer - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
06.02.2023
Model 22310G72 - WASHER FOR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING ASSEMBLIES FO...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
18.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청