피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DW-AX-50X-P5 - Inductive Sensor
CONTRINEX
Inductive Sensor
High pressure up to 1000 bar peak
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/high_pressure/dw_ax_50x_p5.prj},{NB=DW-AD-504-P5},{ORDERNO=330-020-026},{TYPE=DW-AD-504-P5},{PR=High pressure},{PF=Extra Distance - Series 500},{H=M5},{OD=1},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 500 / 1000 peak},{TR=-25...+100},{ER=IP 68},{HSR=M5, Embeddable},{PO=PNP, Normally closed (NC)},{SFM=1000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_500_510_520.pdf},{WG=0.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
PF
Product family
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
OD
Operating distance
[mm]
C
Connection
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
OP
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
OPR
Operating pressure
[bar]
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
HSR
Housing size + mounting
[mm]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
IODD
IO Device Description
ⁿ/ₐ
DW-AD-501-P5
330-020-023
DW-AD-501-P5
High pressure
Extra Distance - Series 5...
M5
1
PUR, 2 m, 3 wire
Embeddable
NPN
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
≤ 500 / 1000 peak
-25...+100
IP 68
M5, Embeddable
NPN, Normally open (NO)
1000
Stainless-steel V2A
41.7
85365019
YES
YES
0
DW-AD-502-P5
330-020-024
DW-AD-502-P5
High pressure
Extra Distance - Series 5...
M5
1
PUR, 2 m, 3 wire
Embeddable
NPN
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
≤ 500 / 1000 peak
-25...+100
IP 68
M5, Embeddable
NPN, Normally closed (NC)
1000
Stainless-steel V2A
0.0
85365019
YES
YES
0
DW-AD-503-P5
330-020-025
DW-AD-503-P5
High pressure
Extra Distance - Series 5...
M5
1
PUR, 2 m, 3 wire
Embeddable
PNP
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
≤ 500 / 1000 peak
-25...+100
IP 68
M5, Embeddable
PNP, Normally open (NO)
1000
Stainless-steel V2A
40.6
85365019
YES
YES
Contrinex-DW-Ax-503-P5
DW-AD-504-P5
330-020-026
DW-AD-504-P5
High pressure
Extra Distance - Series 5...
M5
1
PUR, 2 m, 3 wire
Embeddable
PNP
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
≤ 500 / 1000 peak
-25...+100
IP 68
M5, Embeddable
PNP, Normally closed (NC)
1000
Stainless-steel V2A
0.0
85365019
YES
YES
0
DW-AV-501-P5-276
330-020-027
DW-AV-501-P5-276
High pressure
Extra Distance - Series 5...
M5
1
PUR, 0.2 m + M8 3-pin
Embeddable
NPN
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
≤ 500 / 1000 peak
-25...+100
IP 68
M5, Embeddable
NPN, Normally open (NO)
1000
Stainless-steel V2A
0.0
85365019
YES
YES
0
DW-AV-502-P5-276
330-020-028
DW-AV-502-P5-276
High pressure
Extra Distance - Series 5...
M5
1
PUR, 0.2 m + M8 3-pin
Embeddable
NPN
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
≤ 500 / 1000 peak
-25...+100
IP 68
M5, Embeddable
NPN, Normally closed (NC)
1000
Stainless-steel V2A
0.0
85365019
YES
YES
0
DW-AV-503-P5-276
330-020-029
DW-AV-503-P5-276
High pressure
Extra Distance - Series 5...
M5
1
PUR, 0.2 m + M8 3-pin
Embeddable
PNP
Normally open (NO)
Standard output
10...30 VDC
≤ 500 / 1000 peak
-25...+100
IP 68
M5, Embeddable
PNP, Normally open (NO)
1000
Stainless-steel V2A
21.5
85365019
YES
YES
0
DW-AV-504-P5-276
330-020-030
DW-AV-504-P5-276
High pressure
Extra Distance - Series 5...
M5
1
PUR, 0.2 m + M8 3-pin
Embeddable
PNP
Normally closed (NC)
Standard output
10...30 VDC
≤ 500 / 1000 peak
-25...+100
IP 68
M5, Embeddable
PNP, Normally closed (NC)
1000
Stainless-steel V2A
0.0
85365019
YES
YES
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청