피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Membran-Druckausdehnungsgefäß für Heizung, 6 bar
ditech
396336
Powered by
CAD모델 선택
{ditech/396336/ag431070.prj},{NB=DT4705250(300)},{IDNR=DT4705250},{M158=250},{M29=600},{M171=1153},{M222=6},{PRODUKTBILD=ditech-mag-hzg-04_print.png},{DESCRIPTION_SHORT=Membran-Druckausdehnungsgefäß, für Heizung, 6 bar, 250 Liter, rot},{MONTAGEANLEITUNG=Montageanleitung},{DESCRIPTION_LONG=für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen gemäß EN12828, Zulassung gemäß EU Druckgeräterichtlinie 2014/18/EU, Stickstofffüllung für längeres Aufrechterhalten des Vordrucks, Membrane: Stülp-Membrane, geeignet für Zugabe von bis zu 50 % Frostschutzmittel (Glykolbasis), Gefäße konform EN13831, geeignet für Anlagen mit max. Durchflusstemperatur von 120 °C, maximale Betriebstemperatur (an der Membran): 70 °C},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
V27
Ausführung
ⁿ/ₐ
M158
Inhalt
[Liter]
M29
Durchmesser
[mm]
M171
Höhe
[mm]
M329
Vordruck
[bar]
M222
Betriebsdruck
[bar]
M263
Gewinde
[Zoll]
M134
Farbe
ⁿ/ₐ
DT4705100(300)
DT4705100
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
100 Liter, weiß
100
484
784
2,5
6
R 1
weiß
DT4705150(300)
DT4705150
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
150 Liter, weiß
150
484
1024
2,5
6
R 1
weiß
DT4705200(300)
DT4705200
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
200 Liter, weiß
200
484
1300
2,5
6
R 1
weiß
DT4705250(300)
DT4705250
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
250 Liter, rot
250
600
1153
2,5
6
R 1
rot
DT4705300(300)
DT4705300
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
300 Liter, rot
300
600
1330
2,5
6
R 1
rot
DT4705400(300)
DT4705400
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
400 Liter, rot
400
790
1180
2,5
6
R 1
rot
DT4705500(300)
DT4705500
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
500 Liter, rot
500
790
1330
2,5
6
R 1
rot
DT4705600(300)
DT4705600
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
600 Liter, rot
600
790
1538
2,5
6
R 1
rot
DT4705800(300)
DT4705800
Membran-Druckausdehnungsg...
für geschlossene Heizungs...
800 Liter, rot
800
790
1888
2,5
6
R 1
rot
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청