피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
BOAX-SF with LP ¼ turn handle operation - Centred disc butterfly valves with elastomer liner for Building services
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
BOAX-SF
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/1products/3valves/2butterfly/boax_sf/boax_sf_lp_handles_asmtab.prj},{NB=BOAX-SF with LP handle 42096715_BOAX_SF DN80 10LP_DRVSIZE-165 B12A},{MTRLNO=42096715_BOAX_SF},{IDNRDEF=7},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{SIZEDN1=80},{NMNLPRPN1=10},{VERSION=STANDARD},{MTRLNR=XU},{HDFLNGTYP=F05},{SHFTEND=Flat head 9},{DRVTYP=LP},{DRVSIZE=165},{PPATH=boax_sf_lp_handles_asmtpl.prj},{TSGCODE=B12A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
Nominal size
[mm]
MTRLNR
Material liner
ⁿ/ₐ
HDFLNGTYP
Head flange design valve side
ⁿ/ₐ
DRVTYP
Type series drive
ⁿ/ₐ
DRVSIZE
Drive size
ⁿ/ₐ
DN 20
42381832_BOAX_SF
20
XU
F05
LP
165
DN 20
42381842_BOAX_SF
20
K
F05
LP
165
DN 25
42381833_BOAX_SF
25
XU
F05
LP
165
DN 25
42381843_BOAX_SF
25
K
F05
LP
165
DN 32
42381834_BOAX_SF
32
XU
F05
LP
165
DN 32
42381844_BOAX_SF
32
K
F05
LP
165
DN 40
42094799_BOAX_SF
40
K
F05
LP
165
DN 40
42096712_BOAX_SF
40
XU
F05
LP
165
DN 50
42094800_BOAX_SF
50
K
F05
LP
165
DN 50
42096713_BOAX_SF
50
XU
F05
LP
165
DN 65
42094801_BOAX_SF
65
K
F05
LP
165
DN 65
42096714_BOAX_SF
65
XU
F05
LP
165
DN 80
42094802_BOAX_SF
80
K
F05
LP
165
DN 80
42096715_BOAX_SF
80
XU
F05
LP
165
DN 100
42094803_BOAX_SF
100
K
F05
LP
230
DN 100
42096716_BOAX_SF
100
XU
F05
LP
230
DN 125
42094804_BOAX_SF
125
K
F05
LP
230
DN 125
42096717_BOAX_SF
125
XU
F05
LP
230
DN 150
42094805_BOAX_SF
150
K
F07
LP
330
DN 150
42096718_BOAX_SF
150
XU
F07
LP
330
DN 200
42094806_BOAX_SF
200
K
F07
LP
330
DN 200
42094808_BOAX_SF
200
K
F07
LP
330
DN 200
42096719_BOAX_SF
200
XU
F07
LP
330
DN 200
42096721_BOAX_SF
200
XU
F07
LP
330
DN 250
42094807_BOAX_SF
250
K
F10
LP
460
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청