피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
DIN7603
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/din7603/din_7603.prj},{NB=Dichtring DIN7603-CU-21-26-A},{ARTNR=DIN7603-CU-21-26-A},{PARTNUMBER=DIN 7603-CU-21-26-A},{NORMNR=DIN 7603},{D1NM=21},{D1IM=21.2},{D2NM=26},{D2NMX=26.0},{D2IM=25.9},{S=1.5},{MGEW=-},{RGEW=G1/2},{WERKSTOFFVIS=Kupfer},{WEIGHT=0.0019},{CTN=74152100},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1NM
Nominal dimension
[mm]
D1IM
Actual dimension +0.3
[mm]
D2NM
Nominal dimension
[mm]
D2IM
Actual dimension -0.2
[mm]
S
+/-0.2
[mm]
MGEW
metr. thread (suitable for DIN 908)
ⁿ/ₐ
RGEW
Tube thread (suitable for DIN 908)
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFVIS
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Dichtring DIN7603-CU-8-11...
DIN7603-CU-8-11,5-A
8
8.2
11,5
11.4
1.0
M8x1
-
Kupfer
0.0004
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-8-11...
DIN7603-AL-8-11,5-A
8
8.2
11,5
11.4
1.0
M8x1
-
Aluminium
0.0002
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-10-1...
DIN7603-CU-10-13,5-A
10
10.2
13,5
13.4
1.0
M10x1
G1/8
Kupfer
0.0003
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-10-1...
DIN7603-AL-10-13,5-A
10
10.2
13,5
13.4
1.0
M10x1
G1/8
Aluminium
0.0002
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-12-1...
DIN7603-CU-12-16-A
12
12.2
16
15.9
1.5
M12x1,5
-
Kupfer
0.0009
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-12-1...
DIN7603-AL-12-16-A
12
12.2
16
15.9
1.5
M12x1,5
-
Aluminium
0.0003
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-14-1...
DIN7603-CU-14-18-A
14
14.2
18
17.9
1.5
M14x1,5
G1/4
Kupfer
0.0010
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-14-1...
DIN7603-AL-14-18-A
14
14.2
18
17.9
1.5
M14x1,5
G1/4
Aluminium
0.0003
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-16-2...
DIN7603-CU-16-20-A
16
16.2
20
19.9
1.5
M16x1,5
-
Kupfer
0.0012
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-16-2...
DIN7603-AL-16-20-A
16
16.2
20
19.9
1.5
M16x1,5
-
Aluminium
0.0004
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-17-2...
DIN7603-CU-17-21-A
17
17.2
21
20.9
1.5
-
G3/8
Kupfer
0.0012
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-17-2...
DIN7603-AL-17-21-A
17
17.2
21
20.9
1.5
-
G3/8
Aluminium
0.0005
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-18-2...
DIN7603-CU-18-22-A
18
18.2
22
21.9
1.5
M18x1,5
-
Kupfer
0.0012
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-18-2...
DIN7603-AL-18-22-A
18
18.2
22
21.9
1.5
M18x1,5
-
Aluminium
0.0005
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-20-2...
DIN7603-CU-20-24-A
20
20.2
24
23.9
1.5
M20x1,5
-
Kupfer
0.0015
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-20-2...
DIN7603-AL-20-24-A
20
20.2
24
23.9
1.5
M20x1,5
-
Aluminium
0.0005
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-21-2...
DIN7603-CU-21-26-A
21
21.2
26
25.9
1.5
-
G1/2
Kupfer
0.0019
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-21-2...
DIN7603-AL-21-26-A
21
21.2
26
25.9
1.5
-
G1/2
Aluminium
0.0006
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-22-2...
DIN7603-CU-22-27-A
22
22.2
27
26.9
1.5
M22x1,5
-
Kupfer
0.0020
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-22-2...
DIN7603-AL-22-27-A
22
22.2
27
26.9
1.5
M22x1,5
-
Aluminium
0.0007
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-24-2...
DIN7603-CU-24-29-A
24
24.3
29
28.9
2.0
M24x1,5
-
Kupfer
0.0030
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-24-2...
DIN7603-AL-24-29-A
24
24.3
29
28.9
2.0
M24x1,5
-
Aluminium
0.0009
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-26-3...
DIN7603-CU-26-31-A
26
26.3
31
30.9
2.0
M26x1,5
-
Kupfer
0.0030
74152100
YES
Dichtring DIN7603-AL-26-3...
DIN7603-AL-26-31-A
26
26.3
31
30.9
2.0
M26x1,5
-
Aluminium
0.0010
76161000
YES
Dichtring DIN7603-CU-27-3...
DIN7603-CU-27-32-A
27
27.3
32
31.9
2.0
M27x2
G3/4
Kupfer
0.0032
74152100
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Elesa+Ganter
21.06.2024
ANL_002 - MB(L) lock washers
SKF
06.06.2024
DIN 7603 - Copper
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7603 A - FN 481 - Kupfer, blank - Sealing rings, form A, flat gasket
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN908 - Threaded plugs, Type A, without gasket
Berger Tools
29.05.2023
ISO 4026 - Steel 45 H zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN6885 A NI - Stainless Steel-Keys, Type A, front rounded, high type
Berger Tools
29.05.2023
DIN 471 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
Spindle configurator - Spindle, trapezoidal thread, saw thread, DIN 103, DI...
Bornemann Gewindetechnik
31.05.2024
BM01A - Hexagon socket head cap screw
HEFA
14.06.2024
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
DIN582 A4 - Stainless Steel-Lifting eye nuts
Berger Tools
29.05.2023
DIN 7603 C - Sealing rings, form C, fill gasket
Fabory
13.02.2023
DIN 7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청