피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DEE01 12 - Economical parallel line coupling, aluminum alloy / stainless steel screw clamping type/screw clamping type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dee01_12.prj},{NB=DEE02-D63-d14-e14},{CODE=DEE02},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=stainless steel},{SUR=-},{THA=jingdingluoding},{D=63},{DD=14},{DDPOOL=14,15,16,17,18,19,20,22,24},{EE=14},{L=90.0},{L1=13.00},{M=8.0},{LOT=15.0},{TRT=22.0},{RTB=44.0},{THS=6000},{INM=3.0x10*4},{STS=1000},{TMA=0.20},{MPA=2},{AMP=+0.5/-0.5},{WEI=500.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
LOT
Locking torque
[N*m]
TRT
Commonly used rated torque
[N*m]
RTB
Maximum rated torque
[N*m]
THS
Maximum speed
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
STS
Static Torque Rigidity (N.m/rad)
ⁿ/ₐ
TMA
Radial maximum tolerance
[mm]
MPA
Angular maximum tolerance
[°]
AMP
Axial maximum tolerance
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DEE01-D12-d3-e3
DEE01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
12
18.5
2.50
2.5
0.5
0.4
0.8
25000
8.3x10*8
45
0.10
2
+0.2/-0.2
3.7
DEE01-D16-d3-e3
DEE01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
16
23.0
3.00
3.0
0.7
0.5
1.0
22000
3.3x10*7
80
0.10
2
+0.3/-0.3
8.1
DEE01-D20-d4-e4
DEE01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
20
26.0
3.00
3.0
0.7
1.0
2.0
18000
8.9x10*7
170
0.10
2
+0.3/-0.3
14.0
DEE01-D25-d5-e5
DEE01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
25
31.0
4.00
4.0
1.7
2.0
4.0
14000
2.6x10*6
380
0.15
2
+0.4/-0.4
27.0
DEE01-D32-d8-e8
DEE01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
32
41.0
6.00
4.0
1.7
4.0
8.0
10000
9.6x10*6
500
0.15
2
+0.5/-0.5
60.0
DEE01-D40-d8-e8
DEE01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
40
56.0
8.50
5.0
4.0
8.0
16.0
9400
3.2x10*5
600
0.20
2
+0.5/-0.5
130.0
DEE01-D50-d12-e12
DEE01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
50
71.0
10.50
6.0
7.0
13.0
26.0
7600
9.0x10*5
780
0.20
2
+0.5/-0.5
266.0
DEE01-D63-d14-e14
DEE01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
63
90.0
13.00
8.0
15.0
22.0
44.0
6000
3.0x10*4
1000
0.20
2
+0.5/-0.5
500.0
DEE02-D12-d3-e3
DEE02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
12
18.5
2.50
2.5
0.5
0.4
0.8
25000
8.3x10*8
45
0.10
2
+0.2/-0.2
3.7
DEE02-D16-d3-e3
DEE02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
16
23.0
3.00
3.0
0.7
0.5
1.0
22000
3.3x10*7
80
0.10
2
+0.3/-0.3
8.1
DEE02-D20-d4-e4
DEE02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
20
26.0
3.00
3.0
0.7
1.0
2.0
18000
8.9x10*7
170
0.10
2
+0.3/-0.3
14.0
DEE02-D25-d5-e5
DEE02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
25
31.0
4.00
4.0
1.7
2.0
4.0
14000
2.6x10*6
380
0.15
2
+0.4/-0.4
27.0
DEE02-D32-d8-e8
DEE02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
32
41.0
6.00
4.0
1.7
4.0
8.0
10000
9.6x10*6
500
0.15
2
+0.5/-0.5
60.0
DEE02-D40-d8-e8
DEE02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
40
56.0
8.50
5.0
4.0
8.0
16.0
9400
3.2x10*5
600
0.20
2
+0.5/-0.5
130.0
DEE02-D50-d12-e12
DEE02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
50
71.0
10.50
6.0
7.0
13.0
26.0
7600
9.0x10*5
780
0.20
2
+0.5/-0.5
266.0
DEE02-D63-d14-e14
DEE02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
63
90.0
13.00
8.0
15.0
22.0
44.0
6000
3.0x10*4
1000
0.20
2
+0.5/-0.5
500.0
DEE11-D12-d3-e3
DEE11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
12
18.5
2.50
2.0
0.5
0.4
0.8
12000
7.8x10*8
45
0.10
2
+0.2/-0.2
3.6
DEE11-D16-d3-e3
DEE11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
16
23.0
3.25
2.5
1.0
0.5
1.0
9000
3.4x10*7
80
0.10
2
+0.3/-0.3
9.2
DEE11-D20-d4-e4
DEE11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
20
26.0
3.75
2.5
1.0
1.0
2.0
7500
9.1x10*7
170
0.10
2
+0.3/-0.3
16.0
DEE11-D25-d5-e5
DEE11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
25
31.0
4.25
3.0
1.5
2.0
4.0
6000
2.6x10*6
380
0.15
2
+0.4/-0.4
28.0
DEE11-D32-d8-e8
DEE11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
32
41.0
6.00
4.0
2.5
4.0
8.0
4600
9.7x10*6
500
0.15
2
+0.5/-0.5
64.0
DEE11-D40-d8-e8
DEE11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
40
56.0
8.50
5.0
7.0
8.0
16.0
3600
3.3x10*5
600
0.20
2
+0.5/-0.5
140.0
DEE11-D50-d12-e12
DEE11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
50
71.0
10.50
6.0
12.0
13.0
26.0
3000
9.0x10*5
780
0.20
2
+0.5/-0.5
272.0
DEE11-D63-d14-e14
DEE11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
63
90.0
13.00
8.0
16.0
22.0
44.0
2200
3.1x10*4
1000
0.20
2
+0.5/-0.5
530.0
DEE12-D12-d3-e3
DEE12
Screw clamping type
stainless steel
-
Hexagon socket head cap s...
12
18.5
2.50
2.0
0.5
0.4
0.8
12000
7.8x10*8
45
0.10
2
+0.2/-0.2
3.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DBE01_11 - Parallel Coupling¡¤Screw Fixed Long Type¡¤Aluminum Alloy/Stainle...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBC01_11 - Parallel Coupling¡¤Screw Fixing/Screw Clamping Type¡¤High Rigidi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEG01_13 - Economical diaphragm coupling, aluminum alloy/stainless steel, s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBA51_61 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBF01_11 - Parallel Coupling¡¤Screw Fixed Long Type¡¤Aluminum Alloy/Stainle...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEP01_12 - Economical plum coupling, screw fixing / screw clamping type, al...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBG01_11 - Parallel Coupling¡¤Screw Fixed Long Type¡¤Aluminum Alloy/Stainle...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU66 - Handle ¡¤ Thickened Ruled Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XAD41_42 - Concealed Handle¡¤Internal Installation¡¤G Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAU90 - Handle?Embossed Handle?Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
MIE01_06 - Shoulder hinge pin/Nut fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBW11_16 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
FBM01_56 - Fixed ring - open type / cut type / side mounted type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBM01_22 - Diaphragm Coupling¡¤Screw Clamp Type¡¤Aluminum Alloy¡¤Single Dia...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청