피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CTM - Sleeve Coupling - Stainless Steel DIN 1.4305 - 3mm to 25mm Bores
WMBerg
METRIC
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_couplings_and_clutches/shaft_couplings/mg7.prj},{NB=CTM-13(2.995)},{PN=CTM-13},{DES=Sleeve Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=G7},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{SS=3 - 5},{D=2.995},{L=13},{A=9},{NDM=0.086},{KDM=0.0667},{DX=0.0295}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
D
Bore ØD
[mm]
L
Overall Length
[mm]
A
Outside Diameter ØA
[mm]
CTM-1(2.995)
CTM-1
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3
2.995
11
9
CTM-2(3.995)
CTM-2
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4
3.995
13
9
CTM-3(5.995)
CTM-3
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
6
5.995
15
13
CTM-4(7.995)
CTM-4
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
8
7.995
15
13
CTM-5(8.995)
CTM-5
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
9
8.995
19
19
CTM-6(8.995)
CTM-6
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
9
8.995
25
19
CTM-7(11.995)
CTM-7
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
12
11.995
25
25
CTM-8(11.995)
CTM-8
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
12
11.995
38
25
CTM-9(15.995)
CTM-9
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
16
15.995
50
32
CTM-10(18.995)
CTM-10
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
19
18.995
50
38
CTM-11(24.995)
CTM-11
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
25
24.995
76
50
CTM-12(2.995)
CTM-12
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3 - 4
2.995
11
9
CTM-12(3.995)
CTM-12
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3 - 4
3.995
11
9
CTM-13(2.995)
CTM-13
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3 - 5
2.995
13
9
CTM-13(4.995)
CTM-13
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3 - 5
4.995
13
9
CTM-14(2.995)
CTM-14
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3 - 6
2.995
14
13
CTM-14(5.995)
CTM-14
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3 - 6
5.995
14
13
CTM-15(3.995)
CTM-15
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4 - 6
3.995
14
13
CTM-15(5.995)
CTM-15
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4 - 6
5.995
14
13
CTM-16(4.995)
CTM-16
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
5 - 6
4.995
14
13
CTM-16(5.995)
CTM-16
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
5 - 6
5.995
14
13
CTM-17(5.995)
CTM-17
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
6 - 8
5.995
14
14
CTM-17(7.995)
CTM-17
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
6 - 8
7.995
14
14
CTM-18(5.995)
CTM-18
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
6 - 9
5.995
19
19
CTM-18(8.995)
CTM-18
Sleeve Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
6 - 9
8.995
19
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CO71-M to CO81-M - Three-Beam Flexible Couplings - Stainless Steel DIN 1.43...
WMBerg
06.06.2023
NMRV - Worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve
Motovario
15.03.2023
CT - Sleeve Coupling - .0779 to .4998 Bore - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
WSR460-RF - Slotted Shaft Coupling - with keyway - stainless steel version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
Rigid Coupling ''GBR'' - black oxide - Rigid coupling one split bore and ke...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
GU-1000 - Coupling Sleeves - Gear Grip
Essentra Components
19.04.2016
WSR460 - Slotted Shaft Coupling - with keyway
StS Coupling GmbH
10.02.2021
WXJ12CB,WXJ14CB - Coupling universal joint - Double section type
PRiCi FA
17.10.2023
B1-M - ABEC 7 Ball Bearings - Plain 3mm to 10mm Bores -Stainless Steel DIN ...
WMBerg
06.06.2023
CLC, CLX & SPX - Split Sleeve Coupling
WMBerg
06.06.2023
CPF - Couplings - Sleeve
Misumi
30.06.2021
Type RC - Rigid One-Piece Clamping Coupling
OEP Couplings
04.10.2013
Non-interchangeable, Assembled set - LSAGT4
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
LEY - Electric Actuator/Rod Type
SMC Corporation
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청