06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_semplici/co06b_1.prj},{NB=CS05043},{CODE=CS05043},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{H1=5.3},{Z=43},{DE=134.6},{DP=130.49},{D=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CS05008
CS05008
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
8
28.0
24.89
6
CS05009
CS05009
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
9
31.0
27.85
7
CS05010
CS05010
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
10
34.0
30.82
7
CS05011
CS05011
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
11
37.0
33.80
8
CS05012
CS05012
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
12
40.0
36.80
8
CS05013
CS05013
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
13
43.0
39.80
8
CS05014
CS05014
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
14
46.3
42.80
8
CS05015
CS05015
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
15
49.3
45.81
8
CS05016
CS05016
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
16
52.3
48.82
10
CS05017
CS05017
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
17
55.3
51.83
10
CS05018
CS05018
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
18
58.3
54.85
10
CS05019
CS05019
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
19
61.3
57.87
10
CS05020
CS05020
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
20
64.3
60.89
10
CS05021
CS05021
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
21
68.0
63.91
10
CS05022
CS05022
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
22
71.0
66.93
10
CS05023
CS05023
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
23
73.5
69.95
10
CS05024
CS05024
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
24
77.0
72.97
10
CS05025
CS05025
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
25
80.0
76.00
10
CS05026
CS05026
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
26
83.0
79.02
10
CS05027
CS05027
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
27
86.0
82.04
10
CS05028
CS05028
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
28
89.0
85.07
10
CS05029
CS05029
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
29
92.0
88.09
10
CS05030
CS05030
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
30
94.7
91.12
10
CS05031
CS05031
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
31
98.3
94.15
12
CS05032
CS05032
9.525
5.72
6.35
10
1
5.3
32
101.3
97.17
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AYP_001_HC_HH_HY-AYL_001_HP - Y-bearing plummer block units
SKF
23.02.2024
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
081-1 (12,7 x 3,33 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
L 100 - 3/8” (9,525 mm) - Timing belt pulleys
Sati
11.11.2022
083-1/084-1 (12,7 x 4,88 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - I...
Sati
11.11.2022
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
06B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Plate wheels for triplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
16b-1 (25,4 x 17,02 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
HTD 8M-20 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청