CPSAC - 铝合金单膜片联轴器 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsac.prj},{NB=CPSAC-34-32-c5-d5},{CODE=CPSAC},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=阳极氧化处理},{D=34},{L=32.0},{D5=5},{C=5},{C4D5=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16},{N=3.5},{F=4.50},{H=14.25},{M=M4},{M1=4.00},{CTZJ=7.500},{CTS=4.500},{NJ=2.5},{NO=NO},{DKB=},{CKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ= 4.8},{RXPX=0.02},{RXPJ=1},{ZXPC=+0.22/-0.22},{RXZS=10000},{NZGD=8100},{GXJ= 9.0x10 },{ZL= 55 },{PDF=cpsac.pdf},{PPATH=cpsac/cpsac05.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSAC-19-20-c3-d3
CPSAC-19-20-c3-d3
CPSAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
19
20.0
1.8
3.30
9.10
M2.5
0.8
NO
0.00
0.00
0.8
0.02
1
+0.1/-0.1
10000
1400
0.58x10
11
cpsac/cpsac05.prj
CPSAC-26-26-c3-d3
CPSAC-26-26-c3-d3
CPSAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
26
26.0
2.6
3.90
11.65
M3
1.2
NO
0.00
0.00
1.5
0.02
1
+0.15/-0.15
10000
3700
2.26x10
28
cpsac/cpsac05.prj
CPSAC-32-28-c5-d5
CPSAC-32-28-c5-d5
CPSAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
32
28.0
3.5
3.85
12.25
M3
1.2
NO
0.00
0.00
4
0.02
1
+0.2/-0.2
10000
5700
8.02x10
46
cpsac/cpsac05.prj
CPSAC-34-32-c5-d5
CPSAC-34-32-c5-d5
CPSAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
34
32.0
3.5
4.50
14.25
M4
2.5
NO
0.00
0.00
4.8
0.02
1
+0.22/-0.22
10000
8100
9.0x10
55
cpsac/cpsac05.prj
CPSAC-39-34.5-c8-d8
CPSAC-39-34.5-c8-d8
CPSAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
39
34.5
4.5
5.00
14.90
M4
2.5
NO
3.00
1.40
6
0.02
1
+0.25/-0.25
10000
18000
1.8x10
81
cpsac/cpsac05.prj
CPSAC-44-34.5-c8-d8
CPSAC-44-34.5-c8-d8
CPSAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
44
34.5
4.5
5.00
14.90
M4
2.5
NO
3.00
1.40
10
0.02
1
+0.3/-0.3
10000
20000
2.85x10
99
cpsac/cpsac05.prj
CPSAC-56-45-c10-d10
CPSAC-56-45-c10-d10
CPSAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
56
45.0
5.5
6.40
19.75
M5
5.0
NO
3.00
1.40
25
0.02
1
+0.4/-0.4
10000
50000
8.96x10
217
cpsac/cpsac05.prj
CPSAC-88-53-c12-d12
CPSAC-88-53-c12-d12
CPSAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
88
53.0
6.3
7.70
23.35
M6
8.0
NO
4.00
1.80
60
0.02
1
+0.45/-0.45
9000
70000
2.59x10
348
cpsac/cpsac05.prj
CPSAC-82-68-c17-d17
CPSAC-82-68-c17-d17
CPSAC
高强度铝合金
SUS304 不锈钢
阳极氧化处理
82
68.0
8.0
9.70
30.00
M8
20.0
NO
5.00
2.30
100
0.02
1
+0.55/-0.55
8000
140000
7.1x10
689
cpsac/cpsac05.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청