피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CP5M - Roll or Spring Pins - Stainless Steel DIN 1.4021
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Pins
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/pins/mf33.prj},{NB=CP5M-8},{PN=CP5M-8},{DES=Spring Pin},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F33},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4021},{D=2.3},{L=12},{DS=2.0},{SD=6.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Min. Diameter ØD
[mm]
L
Length
[mm]
DS
Drill Size
[mm]
SD
Ref. Shaft Diameter
[mm]
CP5M-1
CP5M-1
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
1.7
6
1.5
4.00 to 5.00
CP5M-2
CP5M-2
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
1.7
8
1.5
4.00 to 5.00
CP5M-3
CP5M-3
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
1.7
10
1.5
4.00 to 5.00
CP5M-4
CP5M-4
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
1.7
12
1.5
4.00 to 5.00
CP5M-5
CP5M-5
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
1.7
14
1.5
4.00 to 5.00
CP5M-6
CP5M-6
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
1.7
16
1.5
4.00 to 5.00
CP5M-7
CP5M-7
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
2.3
10
2.0
6.00
CP5M-8
CP5M-8
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
2.3
12
2.0
6.00
CP5M-9
CP5M-9
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
2.3
14
2.0
6.00
CP5M-10
CP5M-10
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
2.3
16
2.0
6.00
CP5M-11
CP5M-11
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
2.3
18
2.0
6.00
CP5M-12
CP5M-12
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
3.3
10
3.0
8.00 to 10.00
CP5M-13
CP5M-13
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
3.3
12
3.0
8.00 to 10.00
CP5M-14
CP5M-14
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
3.3
14
3.0
8.00 to 10.00
CP5M-15
CP5M-15
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
3.3
16
3.0
8.00 to 10.00
CP5M-16
CP5M-16
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
3.3
18
3.0
8.00 to 10.00
CP5M-17
CP5M-17
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.402...
3.3
20
3.0
8.00 to 10.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CP6M - Roll or Spring Pins - Stainless Steel DIN 1.4300 Standard Duty
WMBerg
06.06.2023
BC10 - Adjustable Shaft Hanger - 1/8" to 1/2" Bore Size - Aluminum Anodized...
WMBerg
06.06.2023
KJPBS1N, KJPBS1D, KJPBS1C, KJPBS3N, KJPBS3D, KJPBS3C, KJPBS5N, KJPBS5D, KJP...
Misumi
04.06.2021
BN 876 - Slotted spring pins heavy duty (ISO 8752; DIN 1481), steel hardene...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 13337 - Spring-type straight pins, slotted, light duty
Fabory
13.02.2023
CP5 - Roll or Spring Pins - 420 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
D40 to D47 - Dowel Pins - Hardened Stainless Steel DIN 1.4005 Rockwell C36-...
WMBerg
06.06.2023
SRP - Slotted spring pin - ISO 8752 - Stainless steel 304
HPC
03.08.2023
BN 1208 - Parallel pins unhardened (ISO 2338; ~VSM 12771 A), free-cutting s...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Ganter
19.06.2024
BN 14194 - Adjustable handles with retaining pin and threaded stud, steel z...
Bossard Catalog
26.01.2023
Modèle P7-01H - Palier à semelle avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
ISO 8748 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청