피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 963 A - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
6 Screws
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/6_screws/din_963_a.prj},{NB=Senkschraube DIN 963 A M5x18 55110.050.018(High)},{CNSORDERNO=55110.050.018},{D=5.00},{L=18},{VARIANT=0.000},{FABNETWEIGHT=2.690},{P=0.800},{DF=4.480},{DK=9.200},{A=1.600},{B=13.900},{X=0.000},{K=2.500},{N=1.200},{R=0.500},{T=1.300},{FORM=0.000},{NENNID=M5X18},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 963 A},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=right},{STYLE=},{TYPE=Machine screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A4},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Countersunk head},{DRIVINGFEATURE=Slotted},{COMPARABLESTAN=\"\"\"ISO2009;ASMEB18.6.7M;BS4183;NEN2370;NFE25-123\"\"\"},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494134804},{INTRASTATCODE=73181552},{ECLASS=},{UNSPSC=31161504},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat code
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length at form with shank
[mm]
K
Head height max.
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
T
Depth of the driving feature max.
[mm]
Countersunk screw DIN 963...
51110.010.002
M1X2
1.00
2
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612029
73181552
31161504
EC000887
0.693
0.250
1.900
0.500
0.900
0.600
0.250
0.100
0.300
Countersunk screw DIN 963...
51110.010.003
M1X3
1.00
3
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612036
73181552
31161504
EC000887
0.693
0.250
1.900
0.500
1.900
0.600
0.250
0.100
0.300
Countersunk screw DIN 963...
55110.010.003
M1X3
1.00
3
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A4
Countersunk head
Slotted
0.00010
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
Y
8715494134620
73181552
31161504
EC000887
0.693
0.250
1.900
0.500
1.900
0.600
0.250
0.100
0.300
Countersunk screw DIN 963...
51110.010.004
M1X4
1.00
4
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612043
73181552
31161504
EC000887
0.693
0.250
1.900
0.500
2.900
0.600
0.250
0.100
0.300
Countersunk screw DIN 963...
55110.010.004
M1X4
1.00
4
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A4
Countersunk head
Slotted
0.00010
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
Y
8715494134637
73181552
31161504
EC000887
0.693
0.250
1.900
0.500
2.900
0.600
0.250
0.100
0.300
Countersunk screw DIN 963...
51110.010.005
M1X5
1.00
5
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612050
73181552
31161504
EC000887
0.693
0.250
1.900
0.500
3.900
0.600
0.250
0.100
0.300
Countersunk screw DIN 963...
51110.010.006
M1X6
1.00
6
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612067
73181552
31161504
EC000887
0.693
0.250
1.900
0.500
3.900
0.600
0.250
0.100
0.300
Countersunk screw DIN 963...
51110.010.008
M1X8
1.00
8
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612074
73181552
31161504
EC000887
0.693
0.250
1.900
0.500
3.900
0.600
0.250
0.100
0.300
Countersunk screw DIN 963...
51110.010.010
M1X10
1.00
10
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612081
73181552
31161504
EC000887
0.693
0.250
1.900
0.500
3.900
0.600
0.250
0.100
0.300
Countersunk screw DIN 963...
55110.010.005
M1X5
1.00
5
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A4
Countersunk head
Slotted
0.00010
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
Y
8715494134644
73181552
31161504
EC000887
0.693
0.250
1.900
0.500
3.900
0.600
0.250
0.100
0.300
Countersunk screw DIN 963...
51110.012.002
M1,2X2
1.20
2
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612098
73181552
31161504
EC000887
0.893
0.250
2.300
0.500
0.780
0.720
0.300
0.120
0.350
Countersunk screw DIN 963...
51110.012.003
M1,2X3
1.20
3
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612104
73181552
31161504
EC000887
0.893
0.250
2.300
0.500
1.780
0.720
0.300
0.120
0.350
Countersunk screw DIN 963...
51110.012.004
M1,2X4
1.20
4
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612111
73181552
31161504
EC000887
0.893
0.250
2.300
0.500
2.780
0.720
0.300
0.120
0.350
Countersunk screw DIN 963...
51110.012.005
M1,2X5
1.20
5
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612128
73181552
31161504
EC000887
0.893
0.250
2.300
0.500
3.780
0.720
0.300
0.120
0.350
Countersunk screw DIN 963...
51110.012.006
M1,2X6
1.20
6
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612135
73181552
31161504
EC000887
0.893
0.250
2.300
0.500
4.780
0.720
0.300
0.120
0.350
Countersunk screw DIN 963...
51110.012.008
M1,2X8
1.20
8
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612142
73181552
31161504
EC000887
0.893
0.250
2.300
0.500
4.780
0.720
0.300
0.120
0.350
Countersunk screw DIN 963...
24538.014.003
M1,4X3
1.40
3
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00004
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
turned
Y
8717077225527
7318155890
31161504
EC000887
1.032
0.300
2.600
0.600
1.560
0.840
0.300
0.140
0.400
Countersunk screw DIN 963...
51110.014.003
M1,4X3
1.40
3
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612159
73181552
31161504
EC000887
1.032
0.300
2.600
0.600
1.560
0.840
0.300
0.140
0.400
Countersunk screw DIN 963...
51110.014.004
M1,4X4
1.40
4
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612166
73181552
31161504
EC000887
1.032
0.300
2.600
0.600
2.560
0.840
0.300
0.140
0.400
Countersunk screw DIN 963...
24538.014.005
M1,4X5
1.40
5
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00006
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
turned
Y
8717077225534
7318155890
31161504
EC000887
1.032
0.300
2.600
0.600
3.560
0.840
0.300
0.140
0.400
Countersunk screw DIN 963...
51110.014.005
M1,4X5
1.40
5
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612173
73181552
31161504
EC000887
1.032
0.300
2.600
0.600
3.560
0.840
0.300
0.140
0.400
Countersunk screw DIN 963...
24538.014.006
M1,4X6
1.40
6
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00007
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
turned
Y
8717077225541
7318155890
31161504
EC000887
1.032
0.300
2.600
0.600
4.560
0.840
0.300
0.140
0.400
Countersunk screw DIN 963...
51110.014.006
M1,4X6
1.40
6
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612180
73181552
31161504
EC000887
1.032
0.300
2.600
0.600
4.560
0.840
0.300
0.140
0.400
Countersunk screw DIN 963...
24538.014.008
M1,4X8
1.40
8
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Steel
4.8
Plain
Countersunk head
Slotted
0.00008
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
turned
Y
8717077225558
7318155890
31161504
EC000887
1.032
0.300
2.600
0.600
6.560
0.840
0.300
0.140
0.400
Countersunk screw DIN 963...
51110.014.008
M1,4X8
1.40
8
Fabory
DIN 963 A
Metric thread
right
Machine screw
Stainless steel
A2
Countersunk head
Slotted
0.00000
"""ISO2009;ASMEB18.6.7M;B...
large pack
Y
8715494612197
73181552
31161504
EC000887
1.032
0.300
2.600
0.600
6.560
0.840
0.300
0.140
0.400
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN ≈963 A - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN 84 - Slotted cheese head screws, accordingin to ISO 1207
Fabory
13.02.2023
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 965 A-H - Cross recessed H countersunk (flat) head screws, thread up to...
Fabory
13.02.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 7985 H - Cross recessed raised cheese head screws H
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 85 - Slotted pan head screws, Product grade A
Fabory
13.02.2023
DIN 316 - Wing screws
Fabory
13.02.2023
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
GB/T 68-2000 - Slotted countersunk flat head screws(common head style)
Chinese Manufacturers
26.06.2017
DIN ≈963 - Slotted countersunk flat head screws, Thread to the head
Fabory
13.02.2023
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청