피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CO20-M - Wafer Spring Coupling - Aluminum Hubs & Center Block Beryllium Copper Leaves - 3mm to 12mm Bores
WMBerg
METRIC
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_couplings_and_clutches/shaft_couplings/mg20.prj},{NB=CO20M-22},{PN=CO20M-22},{DES=Wafer Spring Flexible Coupling},{HS=Clamp Hub Style},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=G20},{MAT=Aluminum and Beryllium Copper},{A=12.00},{B=12.00},{L=46.2},{H=25.4},{C=16.7},{D=12.7},{OD=38.1},{MT=310},{PO=0.7},{AM=8},{TYP=2.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Bore ØA (+0.03)
[mm]
B
Bore ØB (+0.03)
[mm]
L
Overall Length
[mm]
H
Hub Diameter ØH
[mm]
C
Length
[mm]
D
Width
[mm]
OD
Outside Diameter ØOD
[mm]
MT
Maximum Working Torque
[N*cm]
PO
Parallel Offset
[mm]
AM
Angular Misalignment
[°]
CO20M-1
CO20M-1
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
3.00
3.00
23.9
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-2
CO20M-2
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
3.00
4.00
23.9
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-3
CO20M-3
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
3.00
5.00
23.9
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-4
CO20M-4
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
3.00
6.00
23.9
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-5
CO20M-5
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
4.00
4.00
23.9
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-6
CO20M-6
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
4.00
5.00
23.9
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-7
CO20M-7
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
4.00
6.00
23.9
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-8
CO20M-8
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
5.00
5.00
23.9
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-9
CO20M-9
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
5.00
6.00
23.9
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-10
CO20M-10
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
6.00
6.00
23.9
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-11
CO20M-11
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
6.00
7.00
30.7
19.1
11.1
8.4
25.4
160
0.5
8
CO20M-12
CO20M-12
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
6.00
8.00
30.7
19.1
11.1
8.4
25.4
160
0.5
8
CO20M-13
CO20M-13
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
7.00
7.00
30.7
19.1
11.1
8.4
25.4
160
0.5
8
CO20M-14
CO20M-14
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
7.00
8.00
30.7
19.1
11.1
8.4
25.4
160
0.5
8
CO20M-15
CO20M-15
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
8.00
8.00
30.7
19.1
11.1
8.4
25.4
160
0.5
8
CO20M-16
CO20M-16
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
6.00
10.00
46.2
25.4
16.7
12.7
38.1
310
0.7
8
CO20M-17
CO20M-17
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
6.00
12.00
46.2
25.4
16.7
12.7
38.1
310
0.7
8
CO20M-18
CO20M-18
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
8.00
10.00
46.2
25.4
16.7
12.7
38.1
310
0.7
8
CO20M-19
CO20M-19
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
8.00
12.00
46.2
25.4
16.7
12.7
38.1
310
0.7
8
CO20M-20
CO20M-20
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
10.00
10.00
46.2
25.4
16.7
12.7
38.1
310
0.7
8
CO20M-21
CO20M-21
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
10.00
12.00
46.2
25.4
16.7
12.7
38.1
310
0.7
8
CO20M-22
CO20M-22
Wafer Spring Flexible Cou...
Clamp Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
12.00
12.00
46.2
25.4
16.7
12.7
38.1
310
0.7
8
CO20M-1P
CO20M-1P
Wafer Spring Flexible Cou...
Pin Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
3.00
3.00
22.3
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-2P
CO20M-2P
Wafer Spring Flexible Cou...
Pin Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
3.00
4.00
22.3
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
CO20M-3P
CO20M-3P
Wafer Spring Flexible Cou...
Pin Hub Style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum and Beryllium Co...
3.00
5.00
22.3
14.3
7.5
7.1
19.1
115
0.4
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SAM - Shaft Adapters - Stainless Steel DIN 1.4305 - 3mm to 10mm Shafts
WMBerg
06.06.2023
CO36-M to CO45-M & CO50-M to CO55-M - Six-Beam Flexible Couplings - Stainle...
WMBerg
06.06.2023
CO30M to CO35M & CO60M - Oldham Coupling - Aluminum Hubs Delrin® Inserts - ...
WMBerg
06.06.2023
CO5M - Bellows Coupling - Rated Torque 50 N*cm Stainless Steel DIN 1.4305 P...
WMBerg
06.06.2023
COS71-M to COS77-M - Single Beam Couplings - Aluminum
WMBerg
06.06.2023
GERMK - Clevis joints with clevis pin and circlip, right-hand thread
igus
12.02.2024
VM (For VZM) - Actuator parts
SMC
28.09.2023
GR66 - Independent 6 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
MAE-MAS-RF-MN - One-Piece Clamp Couplings MAS, Stainless Steel, with Keyway
MÄDLER
26.04.2024
QLWT-QSWT - Eight screw high rigidity diaphragm coupling / single step sing...
HEFA
14.06.2024
MAE-MAS-ST_MN - One-Piece Clamp Couplings MAS, Steel C45 black oxide finish...
MÄDLER
26.04.2024
Rigid Coupling ''GBRR'' - stainless steel - Rigid coupling two split bore a...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Modèle A5-29 - Accouplement rigide en deux parties avec ou sans rainure de ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
WSR470 - Split Shaft Coupling - without keyway
StS Coupling GmbH
10.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청