피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
Clamp Mount - TDA/TDS accessory
TPC Global
Actuator
Shock Absorber
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/shock_absorber/clamp_mount.prj},{NB=CMTDA2725F(C)},{IDNR=},{MODEL=TDA2725F(C)},{C1=35.000},{C2=32.000},{C3=48.000},{C4=25.000},{C5=M27X1.5},{C6=M6X35L},{C5X=27.000},{C6X=6.000},{C6L=35.000},{K=6.000},{DK=10.000},{PX=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MODEL
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
CMTDA1210(C)
TDA1210(C)
20.000
16.000
32.000
12.000
M12X1.0
M5 X 18L
CMTDA1412(C)
TDA1412(C)
20.000
20.000
32.000
12.000
M14X1.5
M5 X 25L
CMTDA1615(C)
TDA1615(C)
24.000
22.000
36.000
16.000
M16X1.5
M6X25L
CMTDA2015(C)
TDA2015(C)
28.000
25.000
40.000
20.000
M20X1.5
M6X20L
CMTDA2525(C)
TDA2525(C)
32.000
32.000
46.000
25.000
M25X1.5
M6X35L
CMTDA2725(C)
TDA2725(C)
35.000
32.000
48.000
25.000
M27X3.0
M6X35L
CMTDA2725F(C)
TDA2725F(C)
35.000
32.000
48.000
25.000
M27X1.5
M6X35L
CMTDS1008
TDS1008
16.000
14.000
25.000
10.000
M10X1.0
M4X16L
CMTDS1210
TDS1210
20.000
16.000
32.000
12.000
M12X1.0
M5X18L
CMTDS1415
TDS1415
20.000
20.000
32.000
12.000
M14X1.5
M5X25L
CMTDS1415F
TDS1415F
20.000
20.000
32.000
12.000
M14X1.5
M5X25L
CMTDS2020
TDS2020
28.000
25.000
40.000
20.000
M20X1.5
M6X30L
CMTDS2525
TDS2525
32.000
32.000
46.000
25.000
M25X2.0
M6X35L
CMTDS2525F
TDS2525F
32.000
32.000
46.000
25.000
M25X1.5
M6X35L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청