피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CLKS - Standard Cylinder
SAMLO
pneumatic_actuator
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/pneumatic_actuator/clks.prj},{NB=CLKS-A50-S75(0)},{TYPECODE=CLKS},{A=50},{S=75},{SX=75,100,150,200,250,300},{T=50},{POS=0},{CS=21},{B=57},{C=93},{D=38},{E=42},{F=29.0},{G=27.5},{H=32},{I=23},{J=8},{K=M16×1.5},{L=194.0},{M=M6深14.5},{N=17.0},{O=PT1/4},{P=8.5},{V=20},{W=17},{X1=62},{X2=47},{CATALOG=clks.jpg},{KX=16},{KXT=1.500},{MX=6},{MH=14.500},{OX=13.157},{DD=6},{MD=9.5},{PX=10.0},{PPATH=clks/assmblies/clks_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
A
Bore size
ⁿ/ₐ
T
Adjustable Stroke
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
O
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
X1
ⁿ/ₐ
X2
ⁿ/ₐ
CLKS-A32-S75(0)
CLKS
32
50
47
93
28
32
27.0
27.5
22
17
6
M10×1.25
182.0
M6深14.5
14.0
PT1/8
5.5
12
10
45
33
CLKS-A40-S75(0)
CLKS
40
50
49
93
32
34
28.0
27.5
24
17
7
M12×1.25
185.0
M6深14.5
15.0
PT1/4
6.0
16
13
50
37
CLKS-A50-S75(0)
CLKS
50
50
57
93
38
42
29.0
27.5
32
23
8
M16×1.5
194.0
M6深14.5
17.0
PT1/4
8.5
20
17
62
47
CLKS-A63-S75(0)
CLKS
63
50
57
96
38
42
29.0
27.5
32
23
8
M16×1.5
197.0
M8深14.5
15.0
PT3/8
9.5
20
17
75
56
CLKS-A80-S100(0)
CLKS
80
50
75
107
47
54
35.5
33.0
40
26
10
M20×1.5
238.5
M10深17
19.5
PT3/8
10.0
25
22
94
70
CLKS-A100-S100(0)
CLKS
100
50
75
113
47
54
35.5
33.0
40
26
10
M20×1.5
244.5
M10深17
16.5
PT1/2
11.0
25
22
112
84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
12000 - Pneumatic cylinders DIN ISO 15552 standard cylinder
norelem
30.05.2024
MBW/MDBW - Air Cylinder Double Rod
SMC
28.09.2023
MB1-Z/MDB1-Z_-XC8/XC9 - Adjustable Stroke Cylinder: Standard Type Double Ac...
SMC Corporation
29.05.2024
TAAT10/TSAT10 - Timing Pulleys-T10 Type
SAMLO
23.03.2023
MBK-Z/MDBK-Z_-XC10 - Dual Stroke Cylinder/Double Rod Type/Non-rotating Rod ...
SMC
26.09.2023
CG1-Z 10/11/21/22 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod/Clean S...
SMC Corporation
29.05.2024
CS2W - Air Cylinder/Standard Type: Double Acting,Double Rod
SMC Corporation
29.05.2024
CKES - Compact Cylinder
SAMLO
03.02.2023
CLXA - Dual-Shaft Cylinder
SAMLO
03.02.2023
CLBS - Standard Cylinder
SAMLO
03.02.2023
OLBK - Copper Alloy Oilless Bushings-Square Flange Type
SAMLO
23.03.2023
HLXD - Die-Casting Bracket
SAMLO
24.03.2023
MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Standard Type: Double Acti...
SMC Corporation
31.01.2023
GTDS - Conveyor Rollers - Male Thread
SAMLO
24.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청