피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
CIS - GUIDE PILLAR
Royme
DIE GUIDING
02 PILLARS
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/02_pillars/guide_pillar_cis.prj},{NB=CIS.32x125},{D1=32},{L=125},{CH1=6.000},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=61-63 HRC},{STD=DIN 9825 - ISO 9182-2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
CIS.15x90
CIS.15x90
15
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.16x90
CIS.16x90
16
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.18x120
CIS.18x120
18
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.19x100
CIS.19x100
19
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.20x100
CIS.20x100
20
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.24x125
CIS.24x125
24
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.25x125
CIS.25x125
25
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.30x125
CIS.30x125
30
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.32x125
CIS.32x125
32
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.38x160
CIS.38x160
38
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.40x160
CIS.40x160
40
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.42x170
CIS.42x170
42
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.48x200
CIS.48x200
48
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.50x180
CIS.50x180
50
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.52x180
CIS.52x180
52
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.60x250
CIS.60x250
60
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.63x200
CIS.63x200
63
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
CIS.80x280
CIS.80x280
80
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825 - ISO 9182-2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청