피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
E1400 - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension - max Load rating : 137 kg - Lengths : 150 - 1000 mm
Chambrelan
Telescopic slides with full extension
Steel telescopic slides with full extension
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/total20extension/steel/e1400.prj},{NB=chambrelan_E1400-0500-0},{NNCUSTOM=E1400},{NTCUSTOM=3 beams ball bearing telescopic slides},{CNSORDERNO=E1400-0500},{DESC=3 beams ball bearing telescopic slides},{MATERIAL=Zinc plated carbon Steel},{L=500},{D=500},{LOAD=135},{FORM=Closed},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/E1400},{INAMECLOSED=01080__e14002d05002d0},{INAMEOPEN=01081__e14002d05002d1},{SHA256CLOSED=rMLYMz0bDGwjk4TY2BApxuzHEwj3l0rb3SxLU9iIqNg=},{SHA256OPEN=mvt95KLPW+n6E4YEzL8w3ya97ru+ncTluW+0/RLEYCI=},{NAMECLOSED=01080__e1400-0500-0},{NAMEOPEN=01081__e1400-0500-1},{REFCLOSED=E1400-0500-0},{REFOPEN=E1400-0500-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
L
Extension
[mm]
D
Closed length
[mm]
LOAD
Load per pair on major axis
[kg]
CHAMBRELAN - E1400-0150
E1400-0150
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
150
150
35
CHAMBRELAN - E1400-0200
E1400-0200
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
200
200
65
CHAMBRELAN - E1400-0250
E1400-0250
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
250
250
90
CHAMBRELAN - E1400-0300
E1400-0300
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
300
300
110
CHAMBRELAN - E1400-0350
E1400-0350
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
350
350
125
CHAMBRELAN - E1400-0400
E1400-0400
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
400
400
135
CHAMBRELAN - E1400-0450
E1400-0450
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
450
450
137
CHAMBRELAN - E1400-0500
E1400-0500
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
500
500
135
CHAMBRELAN - E1400-0550
E1400-0550
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
550
550
130
CHAMBRELAN - E1400-0600
E1400-0600
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
600
600
125
CHAMBRELAN - E1400-0650
E1400-0650
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
650
650
119
CHAMBRELAN - E1400-0700
E1400-0700
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
700
700
112
CHAMBRELAN - E1400-0750
E1400-0750
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
750
750
105
CHAMBRELAN - E1400-0800
E1400-0800
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
800
800
98
CHAMBRELAN - E1400-0850
E1400-0850
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
850
850
90
CHAMBRELAN - E1400-0900
E1400-0900
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
900
900
82
CHAMBRELAN - E1400-1000
E1400-1000
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
1000
1000
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ST508DD - Stainless Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension - Do...
Chambrelan
05.05.2020
ST508V - Stainless Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension with ...
Chambrelan
05.05.2020
R53 - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Partial Extension - max Load rati...
Chambrelan
05.05.2020
D53F - Aluminium Telescopic Slide - Partial Extension with Lock in - max Lo...
Chambrelan
05.05.2020
D1422 - Aluminium Telescopic Slide - Full Extension - max Load rating : 65 ...
Chambrelan
05.05.2020
21338 - Telescopic slides double arrangement
norelem
26.06.2024
D46 - Aluminium Telescopic Slide - Partial Extension - Detachable - max Loa...
Chambrelan
05.05.2020
E1902 - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension - max Load ratin...
Chambrelan
05.05.2020
ST708V - Stainless Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension with ...
Chambrelan
05.05.2020
D500F - Aluminium Telescopic Slide - Full Extension with Lock in - max Load...
Chambrelan
05.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청