피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CG8M & CG8SM - Clamps - Cold Rolled Steel or Stainless Steel
WMBerg
METRIC
Bearings, Clamps, Collars, Hubs, Keys and Shafts
Clamps and Collars
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/clamps_and_collars/mi14.prj},{NB=CG8M-26SS},{PN=CG8M-26SS},{DES=Circular Split Hub Clamp},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=I14},{MAT=Stainless Steel},{CS=One Piece Style},{B=26},{D=48},{W=15},{FCS=M6x16},{NDM=6.0000},{KDM=4.9170},{L=16.000},{RST=16.0},{TYP=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CS
Clamp Style
ⁿ/ₐ
B
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
W
Width
[mm]
FCS
Forged Clamp Screw
ⁿ/ₐ
RST
Rec. Screw Tor.
[N*m]
CG8M-3
CG8M-3
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
3
16
9
M3x8
2.1
CG8M-4
CG8M-4
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
4
16
9
M3x8
2.1
CG8M-5
CG8M-5
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
5
16
9
M3x8
2.1
CG8M-6
CG8M-6
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
6
16
9
M3x8
2.1
CG8M-7
CG8M-7
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
7
18
9
M3x8
2.1
CG8M-8
CG8M-8
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
8
18
9
M3x8
2.1
CG8M-9
CG8M-9
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
9
24
9
M3x10
2.1
CG8M-10
CG8M-10
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
10
24
9
M3x10
2.1
CG8M-11
CG8M-11
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
11
28
11
M4x12
4.6
CG8M-12
CG8M-12
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
12
28
11
M4x12
4.6
CG8M-13
CG8M-13
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
13
30
11
M4x14
4.6
CG8M-14
CG8M-14
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
14
30
11
M4x14
4.6
CG8M-15
CG8M-15
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
15
34
13
M5x16
9.5
CG8M-16
CG8M-16
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
16
34
13
M5x16
9.5
CG8M-17
CG8M-17
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
17
36
13
M5x16
9.5
CG8M-18
CG8M-18
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
18
36
13
M5x16
9.5
CG8M-19
CG8M-19
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
19
40
15
M6x16
16.0
CG8M-20
CG8M-20
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
20
40
15
M6x16
16.0
CG8M-21
CG8M-21
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
21
42
15
M6x16
16.0
CG8M-22
CG8M-22
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
22
42
15
M6x16
16.0
CG8M-23
CG8M-23
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
23
45
15
M6x16
16.0
CG8M-24
CG8M-24
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
24
45
15
M6x16
16.0
CG8M-25
CG8M-25
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
25
45
15
M6x16
16.0
CG8M-26
CG8M-26
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Cold Rolled Steel
One Piece Style
26
48
15
M6x16
16.0
CG8M-3SS
CG8M-3SS
Circular Split Hub Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
One Piece Style
3
16
9
M3x8
2.1
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CG1M - Split Hub Clamps - Stainless Steel - DIN 1.4305 or Aluminum Anodized...
WMBerg
06.06.2023
LMH - Shaft Hanger - 1/4" to 1 1/4" Shaft Diameter - Aluminum Black Anodize...
WMBerg
06.06.2023
CG1 - Split Hub Clamps - Compact Design - 303 Stainless Steel and Aluminum ...
WMBerg
06.06.2023
SKINTOP® ST - Cable gland plastic
LAPP
10.06.2024
Polyester Gehäuse - Product group 02
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
CG7 - Shaft Clamp, 3/32" to 3/16" - #416 Stainless Steel RC 26 - 32
WMBerg
06.06.2023
PH3M - Dual Gear Hubs - Stainless Steel - DIN 1.4305 3mm to 8mm Bore
WMBerg
06.06.2023
RX18 - Speed Reducer - Size 18 - 1-3/4" Diameter - 1/4" Shafts - ABEC-5 Bea...
WMBerg
06.06.2023
CG7M - Shaft Clamp - Stainless Steel - DIN 1.4005 3mm to 6mm Diameters
WMBerg
06.06.2023
PH4M & CH2M - Gear, Sprocket & Dial Hubs - Stainless Steel - DIN 1.4305 3mm...
WMBerg
06.06.2023
MX-1 to MX-3 - Miter Gear Box - 1/8", 3/16" and 1/4" Shafts - 1:1 Ratio
WMBerg
06.06.2023
8TP - Timing Belt Pulleys - 40 Pitch (XXL) - .0816 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
CS-28 to CS-45 - Split Hub Clamps - Up to 1/2" Shaft Size 303 Stainlees Ste...
WMBerg
06.06.2023
APF & ACF - Anti-Backlash Pinions - 0.25 to 0.5 Module 3, 5 and 8 (mm) Bore...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청