피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
CE Clamping Elements Type CE01
Optibelt
Metal Products
Clamping Elements
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/spannelemente/type_ce01_asmtab.prj},{NB=CE01 19 x 47},{BEZ=CE01 19 x 47},{ANR=1717442},{GTIN=4014486240481},{DB=19},{OD=47},{L1=17},{L2=20},{L=26},{UEDNM=298},{AF=31},{SG=M6x18},{ST=Zylinderschraube mit Innensechskant / DIN 912},{SW=5},{SFK=12.9},{OFS=Brüniert / Verzinkt},{SA=8},{FPW=286},{FPN=116},{SAM=14.9},{MATERIAL=Stahl C45 / 40Cr},{OFB=vergütet},{SZ=nein},{VBM=nein},{SHT=h8},{BT=H8},{OFR=</= Ra 1.6},{GEWICHT=0.25},{QS=nach ISO 254},{PPATH=assemblies/type_ce01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
DB
Bore Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
UEDNM
Max. Transmittable Torque
[Nm]
AF
Axial Force
[KN]
SG
Screw Dimension
ⁿ/ₐ
ST
Screw Type
ⁿ/ₐ
SW
Wrench Size
[mm]
SFK
Screw Strength Class
[mm]
OFS
Surface Treatment Screws
ⁿ/ₐ
SA
Number of Screws
ⁿ/ₐ
FPW
Surface Pressure Shaft
[N/mm^2]
FPN
Surface Pressure Hub
[N/mm^2]
SAM
Screw Tigthening Torque
[Nm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
SZ
Self Centering
ⁿ/ₐ
VBM
Offset during Assembly
ⁿ/ₐ
SHT
ISO Shaft Tolerance
ⁿ/ₐ
BT
ISO Bore Tolerance
ⁿ/ₐ
OFR
Roughness Shaft and Bore
[um]
GEWICHT
approx. Weight
[kg]
QS
Quality Standard
ⁿ/ₐ
CE01 19 x 47
CE01 19 x 47
1717442
4014486240481
19
47
17
20
26
298
31
M6x18
Hexagon Socket Head Cap S...
5
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
8
286
116
14.9
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.25
acc. to ISO 254
CE01 20 x 47
CE01 20 x 47
1620598
4014486240498
20
47
17
20
26
313
31
M6x18
Hexagon Socket Head Cap S...
5
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
8
272
116
14.9
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.24
acc. to ISO 254
CE01 22 x 47
CE01 22 x 47
1502747
4014486240504
22
47
17
20
26
345
31
M6x18
Hexagon Socket Head Cap S...
5
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
8
247
116
14.9
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.23
acc. to ISO 254
CE01 24 x 50
CE01 24 x 50
1541326
4014486240511
24
50
17
20
26
424
35
M6x18
Hexagon Socket Head Cap S...
5
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
9
255
123
14.9
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.26
acc. to ISO 254
CE01 25 x 50
CE01 25 x 50
1577943
4014486240528
25
50
17
20
26
441
35
M6x18
Hexagon Socket Head Cap S...
5
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
9
245
123
14.9
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.25
acc. to ISO 254
CE01 28 x 55
CE01 28 x 55
1576064
4014486240535
28
55
17
20
26
549
39
M6x18
Hexagon Socket Head Cap S...
5
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
10
243
124
14.9
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.30
acc. to ISO 254
CE01 30 x 55
CE01 30 x 55
1689368
4014486240542
30
55
17
20
26
588
39
M6x18
Hexagon Socket Head Cap S...
5
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
10
227
124
14.9
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.29
acc. to ISO 254
CE01 32 x 60
CE01 32 x 60
1724085
4014486240559
32
60
17
20
26
752
47
M6x18
Hexagon Socket Head Cap S...
5
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
12
255
136
14.9
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.30
acc. to ISO 254
CE01 35 x 60
CE01 35 x 60
1736062
4014486240566
35
60
17
20
26
822
47
M6x18
Hexagon Socket Head Cap S...
5
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
12
233
136
14.9
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.32
acc. to ISO 254
CE01 38 x 65
CE01 38 x 65
1596513
4014486240573
38
65
17
20
26
1042
55
M6x18
Hexagon Socket Head Cap S...
5
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
14
250
146
14.9
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.36
acc. to ISO 254
CE01 40 x 65
CE01 40 x 65
1748652
4014486240580
40
65
17
20
26
1097
55
M6x18
Hexagon Socket Head Cap S...
5
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
14
238
146
14.9
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.34
acc. to ISO 254
CE01 42 x 75
CE01 42 x 75
1793632
4014486240597
42
75
20
24
32
1740
83
M8x22
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
12
291
163
35.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.48
acc. to ISO 254
CE01 45 x 75
CE01 45 x 75
1592942
4014486240603
45
75
20
24
32
1864
83
M8x22
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
12
271
163
35.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.57
acc. to ISO 254
CE01 48 x 80
CE01 48 x 80
1677663
4014486240610
48
80
20
24
32
1988
83
M8x22
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
12
254
153
35.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.59
acc. to ISO 254
CE01 50 x 80
CE01 50 x 80
1728355
4014486240627
50
80
20
24
32
2071
83
M8x22
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
12
244
153
35.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.60
acc. to ISO 254
CE01 55 x 85
CE01 55 x 85
1752629
4014486240634
55
85
20
24
32
2658
97
M8x22
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
14
259
168
35.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.63
acc. to ISO 254
CE01 60 x 90
CE01 60 x 90
1791312
4014486240641
60
90
20
24
32
2900
97
M8x22
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
14
238
158
35.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.69
acc. to ISO 254
CE01 65 x 95
CE01 65 x 95
1753313
4014486240658
65
95
20
24
32
3587
110
M8x22
Hexagon Socket Head Cap S...
6
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
16
250
171
35.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
0.73
acc. to ISO 254
CE01 70 x 110
CE01 70 x 110
1659895
4014486240665
70
110
24
28
38
5345
153
M10x25
Hexagon Socket Head Cap S...
8
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
14
268
171
69.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
1.26
acc. to ISO 254
CE01 75 x 115
CE01 75 x 115
1529501
4014486240672
75
115
24
28
38
5727
153
M10x25
Hexagon Socket Head Cap S...
8
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
14
250
163
69.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
1.33
acc. to ISO 254
CE01 80 x 120
CE01 80 x 120
1742016
4014486240689
80
120
24
28
38
6108
153
M10x25
Hexagon Socket Head Cap S...
8
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
14
235
156
69.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
1.40
acc. to ISO 254
CE01 85 x 125
CE01 85 x 125
1644218
4014486240696
85
125
24
28
38
7417
175
M10x25
Hexagon Socket Head Cap S...
8
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
16
252
172
69.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
1.49
acc. to ISO 254
CE01 90 x 130
CE01 90 x 130
1695125
4014486240702
90
130
24
28
38
7854
175
M10x25
Hexagon Socket Head Cap S...
8
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
16
238
165
69.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
1.53
acc. to ISO 254
CE01 95 x 135
CE01 95 x 135
1592164
4014486240719
95
135
24
28
38
9326
196
M10x25
Hexagon Socket Head Cap S...
8
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
18
254
179
69.0
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
1.62
acc. to ISO 254
CE01 100 x 145
CE01 100 x 145
1764760
4014486240726
100
145
26
33
45
11362
227
M12x30
Hexagon Socket Head Cap S...
10
12.9
Black Oxide / Zinc Plated
14
258
178
123.3
Steel C45 / 40 Cr
Tempered
No
No
h8
H8
</= Ra 1.6
2.01
acc. to ISO 254
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CE Clamping Elements Type CE08
Optibelt
25.01.2023
Type T10 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
CE Clamping Elements Type CE02
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE05
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE04
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE17
Optibelt
07.06.2023
CE Clamping Elements Type CE06
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE07
Optibelt
25.01.2023
CE Clamping Elements Type CE13
Optibelt
25.01.2023
WSR250-RF - Locking Assembly - not self-centering - stainless steel versio...
StS Coupling GmbH
10.02.2021
MLA, MLAP - Keyless Bushings -Straight Type-
Misumi
11.11.2021
CE Clamping Elements Type CE16
Optibelt
28.07.2023
WSR250 - Locking Assembly - not self-centering
StS Coupling GmbH
10.02.2021
Mod. GA - Piston Rod
Camozzi
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청