피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CDL01 21 - Casters, flat-bottom type, medium and heavy load (150-330KG)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cdl01_21_asmtab.prj},{NB=CDL11-D100-P},{CODE=CDL11},{TYPE=pingdihuodongxing},{MAT=Q235A},{SUR=heiqidianyong},{SCXS=wujinbiansha},{HZB=you},{LB=shuanggunzhu},{D=100},{LC=P},{H=136},{TT=4.0},{A=101},{B=82},{C=80},{E=60},{C1=73},{E1=53},{DD=11},{R=85.0},{R1=0.0},{R2=85.0},{LINK=Webxxx},{MM=10},{S=17},{K2=6.4},{K1=8.0},{PPATH=cdl01_21/assem/cdl01_21_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
SCXS
Bracket brake type
ⁿ/ₐ
HZB
Bearing
ⁿ/ₐ
LB
Bearing wheel
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
C1
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
RXZK
Allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CDL01-D75-P
CDL01
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
-
Have
Double ball
75
111
38
4.0
101
82
80
60
73
53
11
72.5
0.0
0.0
170
1.0
CDL01-D100-P
CDL01
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
-
Have
Double ball
100
136
38
4.0
101
82
80
60
73
53
11
85.0
0.0
0.0
210
1.17
CDL01-D125-P
CDL01
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
-
Have
Double ball
125
163
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
102.5
0.0
0.0
280
1.54
CDL01-D150-P
CDL01
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
-
Have
Double ball
150
190
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
119.0
0.0
0.0
310
1.75
CDL11-D100-P
CDL11
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
Hardware side brake
Have
Double ball
100
136
38
4.0
101
82
80
60
73
53
11
85.0
0.0
85.0
210
1.17
CDL11-D125-P
CDL11
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
Hardware side brake
Have
Double ball
125
163
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
102.5
0.0
102.5
280
1.54
CDL11-D150-P
CDL11
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
Hardware side brake
Have
Double ball
150
190
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
119.0
0.0
119.0
310
1.75
CDL21-D75-P
CDL21
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
Hardware double brake
Have
Double ball
75
111
38
4.0
101
82
80
60
73
53
11
72.5
104.5
0.0
170
1.0
CDL21-D100-P
CDL21
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
Hardware double brake
Have
Double ball
100
136
38
4.0
101
82
80
60
73
53
11
85.0
109.0
0.0
210
1.17
CDL21-D125-P
CDL21
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
Hardware double brake
Have
Double ball
125
163
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
102.5
124.5
0.0
280
1.54
CDL21-D150-P
CDL21
Flat bottom type
Q235A
Electrophoresis (black pa...
Hardware double brake
Have
Double ball
150
190
40
4.5
113
99
88
75
81
68
11
119.0
129.5
0.0
310
1.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청