06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/co06b_2.prj},{NB=CD05043},{CODE=CD05043},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{L=5.2},{H2=15.4},{Z=43},{DE=134.6},{DP=130.49},{D=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CD05008
CD05008
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
8
28.0
24.89
6
CD05009
CD05009
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
9
31.0
27.85
8
CD05010
CD05010
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
10
34.0
30.82
8
CD05011
CD05011
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
11
37.0
33.80
10
CD05012
CD05012
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
12
40.0
36.80
10
CD05013
CD05013
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
13
43.0
39.80
10
CD05014
CD05014
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
14
46.3
42.80
10
CD05015
CD05015
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
15
49.3
45.81
10
CD05016
CD05016
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
16
52.3
48.82
12
CD05017
CD05017
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
17
55.3
51.83
12
CD05018
CD05018
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
18
58.3
54.85
12
CD05019
CD05019
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
19
61.3
57.87
12
CD05020
CD05020
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
20
64.3
60.89
12
CD05021
CD05021
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
21
68.0
63.91
12
CD05022
CD05022
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
22
71.0
66.93
12
CD05023
CD05023
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
23
73.5
69.95
12
CD05024
CD05024
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
24
77.0
72.97
12
CD05025
CD05025
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
25
80.0
76.00
12
CD05026
CD05026
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
26
83.0
79.02
12
CD05027
CD05027
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
27
86.0
82.04
12
CD05028
CD05028
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
28
89.0
85.07
12
CD05029
CD05029
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
29
92.0
88.09
12
CD05030
CD05030
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
30
94.7
91.12
12
CD05031
CD05031
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
31
98.3
94.15
14
CD05032
CD05032
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
15.4
32
101.3
97.17
14
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
HTD 8M-30 - HTD Profile timing belt pulleys for taper bushes
Sati
14.04.2023
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
KLAA - Locking devices
Sati
15.12.2022
06B-2 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
06B R.6,35 - Duplex plate wheels for two single chains
Sati
11.11.2022
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
06B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Plate wheels for triplex chain (DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
HTD 8M-20 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
T 10 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청