피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 808 E - Cardan joints, form E
Fabory
12 Engineering parts & machine parts
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/12_engineering_parts_machine_parts/din_808_e_asmtab.prj},{NB=Wellengelenk DIN 808 E16x25-G57510.160.025(High)},{CNSORDERNO=57510.160.025},{VARIANT=0},{PACKAGING=1},{FABNETWEIGHT=160.000},{FORM2=1},{D1=16},{D2=25},{L1=22.000},{L2=74.000},{L3=104.000},{Z=0.500},{PR=1.000},{DR=32.000},{TOL=0.060},{D3=6.000},{W=9.000},{B=5.000},{T=18.300},{S=14.000},{E=18.000},{HV1=6.000},{NENNID=16X25X74MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 808 E},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Free-cutting steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492877024},{INTRASTATCODE=84836080},{ECLASS=23-02-01-02},{UNSPSC=31160000},{ETIM=},{FAB_NENN=},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
FORM
ⁿ/ₐ
D2
d2 - k11
[mm]
LAGERVIS
ⁿ/ₐ
AUSLVIS
Type left
ⁿ/ₐ
AUSRVIS
Type right
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
L2
l2 - +/-1
[mm]
L3
l3 - +/-1
[mm]
Z
z
[mm]
PR
Testing torque
[Nm]
DR
Tolerance avocation angle
[Grad]
TOL
t - coaxial tolerance of drillings to each other
[mm]
D3
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
HV1
HV
[mm]
Cardan joint DIN 808 E10x...
57510.100.016
10X16X52MM
Fabory
DIN 808 E
Free-cutting steel
0.05000
Y
8715492877000
84836080
23-02-01-02
31160000
1
Form E
16
Slide bearings
Standard type
Standard type
15.000
52.000
74.000
0.500
0.200
45.000
0.060
4.000
6.000
3.000
11.400
0.000
0.000
4.250
Cardan joint DIN 808 E12x...
57510.120.020
12X20X62MM
Fabory
DIN 808 E
Free-cutting steel
0.10000
Y
8715492877017
84836080
23-02-01-02
31160000
1
Form E
20
Slide bearings
Standard type
Standard type
18.000
62.000
88.000
0.500
0.400
40.000
0.060
5.000
7.500
4.000
13.800
10.000
13.000
5.000
Cardan joint DIN 808 E16x...
57510.160.025
16X25X74MM
Fabory
DIN 808 E
Free-cutting steel
0.16000
Y
8715492877024
84836080
23-02-01-02
31160000
1
Form E
25
Slide bearings
Standard type
Standard type
22.000
74.000
104.000
0.500
1.000
32.000
0.060
6.000
9.000
5.000
18.300
14.000
18.000
6.000
Cardan joint DIN 808 E20x...
57510.200.032
20X32X86MM
Fabory
DIN 808 E
Free-cutting steel
0.31000
Y
8715492877031
84836080
23-02-01-02
31160000
1
Form E
32
Slide bearings
Standard type
Standard type
25.000
86.000
124.000
1.000
1.700
28.000
0.090
8.000
11.000
6.000
22.800
19.000
25.000
8.000
Cardan joint DIN 808 E25x...
57510.250.040
25X40X108MM
Fabory
DIN 808 E
Free-cutting steel
0.61000
Y
8715492877048
84836080
23-02-01-02
31160000
1
Form E
40
Slide bearings
Standard type
Standard type
32.000
108.000
156.000
1.000
3.400
25.000
0.090
10.000
15.000
8.000
28.300
24.000
32.000
10.000
Cardan joint DIN 808 E32x...
57510.320.050
32X50X132MM
Fabory
DIN 808 E
Free-cutting steel
1.15000
Y
8715492877055
84836080
23-02-01-02
31160000
1
Form E
50
Slide bearings
Standard type
Standard type
40.000
132.000
188.000
1.000
5.400
20.000
0.090
12.000
18.000
10.000
25.300
30.000
40.000
12.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청