피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: MuA
생성됨: 28.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MuA
BVSO 45° - Elbow, vertical, oval 45° BVSO
MuA
Folded spiral seam pipe
Powered by
CAD모델 선택
{mua/wickelfalzrohr_oval/bvso_45_asmtab.prj},{NB=BVSO4550195(H=50,B=195(A_200))},{SA810ID03=13502},{VERS=1.00},{H=50},{V=1.0},{B=195},{E1=40},{R=85},{AI=0.070},{CNSMASSEXACT=0.33},{T=0.600},{SA700ID05_=2},{SA700ID06_=2},{SA700ID09_=2},{SA700ID10_=2},{SA700ID11_=4},{CNSORDERNO=13502},{SBEZ=BVSO4550195},{S=Seite 8.4},{BG=Bogen 45°},{CNSQUANTITY=9},{MAT1=–},{MAT2=–},{MAT3=–},{INFO=PDF Info},{PPATH=assemblies/bvso_45_asmtpl.prj},{SBEZALT=BVSO4550195},{CNSORDERNOALT=037200500195},{HIDE=},{SA960ID03=109},{SA960ID05=bilddaten kommen von cadenas intern},{SA960ID08=https://www.mua.de/home/},{SA010ID01=010},{SA010ID02=29},{SA010ID13=DEU},{SA010ID14=DE},{SA100ID01=100},{SA100ID02=21},{SA100ID04=Lüftung},{SA110ID01=110},{LODDEST=A},{LOD=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Item number
ⁿ/ₐ
SBEZ
Product description
ⁿ/ₐ
BG
Elbow
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
E1
Insertion
[mm]
R
Radius
[mm]
AI
Surface
[m2]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Anwendungsbereich
ⁿ/ₐ
SA110ID04
Material/System
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Verbindungsart I
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Brandschutzklasse
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Verlegeort
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Einbaulage
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Produktkennung
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Querschnittsform
ⁿ/ₐ
SA700ID07
Nennweitensystem
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Nenndrucksystem
ⁿ/ₐ
SA700ID09
für offene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID10
für geschlossene Systeme geeignet
ⁿ/ₐ
SA700ID11
Trocken/Nass-Systeme
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
BVSO4550195
13502
BVSO4550195
Elbow 45°
50
195
40
85
0.070
0.33
13502
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13502
BVSO4550260
13503
BVSO4550260
Elbow 45°
50
260
40
85
0.088
0.42
13503
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13503
BVSO4580320
13504
BVSO4580320
Elbow 45°
80
320
60
145
0.181
1.06
13504
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13504
BVSO4580360
13505
BVSO4580360
Elbow 45°
80
360
60
140
0.198
1.17
13505
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13505
BVSO4580400
13506
BVSO4580400
Elbow 45°
80
400
60
140
0.220
1.29
13506
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13506
BVSO4580440
13507
BVSO4580440
Elbow 45°
80
440
60
140
0.240
1.41
13507
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13507
BVSO45100350
13508
BVSO45100350
Elbow 45°
100
350
60
145
0.198
1.17
13508
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13508
BVSO45100380
13509
BVSO45100380
Elbow 45°
100
380
60
185
0.255
1.50
13509
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13509
BVSO45100420
13510
BVSO45100420
Elbow 45°
100
420
60
185
0.278
1.64
13510
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13510
BVSO45100460
13511
BVSO45100460
Elbow 45°
100
460
60
185
0.296
1.74
13511
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13511
BVSO45100500
13512
BVSO45100500
Elbow 45°
100
500
60
185
0.318
1.88
13512
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13512
BVSO45130330
13513
BVSO45130330
Elbow 45°
130
330
60
200
0.238
1.40
13513
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13513
BVSO45130370
13514
BVSO45130370
Elbow 45°
130
370
60
200
0.264
1.55
13514
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13514
BVSO45130410
13515
BVSO45130410
Elbow 45°
130
410
60
200
0.288
1.69
13515
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13515
BVSO45130450
13516
BVSO45130450
Elbow 45°
130
450
60
200
0.306
1.80
13516
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13516
BVSO45130490
13517
BVSO45130490
Elbow 45°
130
490
60
200
0.329
1.94
13517
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13517
BVSO45130570
13518
BVSO45130570
Elbow 45°
130
570
60
200
0.380
2.23
13518
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13518
BVSO45150310
13519
BVSO45150310
Elbow 45°
150
310
60
235
0.261
1.54
13519
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13519
BVSO45150350
13520
BVSO45150350
Elbow 45°
150
350
60
235
0.290
1.71
13520
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13520
BVSO45150400
13521
BVSO45150400
Elbow 45°
150
400
60
235
0.316
1.86
13521
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13521
BVSO45150430
13522
BVSO45150430
Elbow 45°
150
430
60
235
0.336
1.98
13522
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13522
BVSO45150480
13523
BVSO45150480
Elbow 45°
150
480
60
235
0.362
2.13
13523
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13523
BVSO45150550
13524
BVSO45150550
Elbow 45°
150
550
90
225
0.481
3.77
13524
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13524
BVSO45150630
13525
BVSO45150630
Elbow 45°
150
630
90
225
0.542
4.25
13525
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13525
BVSO45150710
13526
BVSO45150710
Elbow 45°
150
710
90
225
0.603
4.73
13526
Lüftung
BVSO 45°
Steckverbindung
-
A1 nach Din 4102
Innerhalb oder Außerhalb ...
beliebig
Ovaler Bogen, vertikal 45...
Formstück
oval
DN
PN
nicht relevant
nicht relevant
nicht relevant
13526
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BHSO 90° - Elbow, horizontal, oval 90° BHSO
MuA
08.12.2022
USRO - Transition fitting, symmetrical, round-oval USRO
MuA
14.02.2023
BVSO 30° - Elbow, vertical, oval 30° BVSO
MuA
08.12.2022
USO - Reduction fitting, symmetrical, oval-oval USO
MuA
14.02.2023
UARO - Transition fitting, asymmetrical, round-oval UARO
MuA
14.02.2023
ATHO - Branch tube, horizontal, oval ATHO
MuA
14.02.2023
BHSO 45° - Elbow, horizontal, oval 45° BHSO
MuA
07.12.2022
UAO - Reduction fitting, asymmetrical, oval-oval UAO
MuA
14.02.2023
DKO - Throttle valve, oval DKO
MuA
14.02.2023
TSDO - Telephone sound absorber, oval TSDO
MuA
14.02.2023
ETGVO - Offset, vertical, oval ETGVO
MuA
07.12.2022
LSDM/LSDF - Stoppers for Ball Guides
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Q151C - Hexagon head bolts with fine pitch thread
Chinese Manufacturers
21.05.2014
TD - Tubular Dowels
Choice Mold
21.01.2015
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청