피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Reducing Coupling
SEKISUI
Clean Pipe System
ESLON UNIFIT COMPACT FITTING
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/clean_pipe_system/elson_unifit_comp_fitting/reducing_coupling.prj},{NB=BURS755},{ORDERNO=BURS755},{A=75x25},{L=168},{D4=77},{D3=32.55},{D=102},{D1=103},{D2=42},{DO=89.60},{Z=64},{M=HI-PVC},{VER=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D4
Ød
[mm]
D3
Ød1
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
DO
Ødo
[mm]
Z
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
BURS655
BURS655
65x16
150
67
22.40
87
88
31
76.60
59
HI-PVC
BURS654
BURS654
65x20
155
67
26.45
87
88
36
76.60
59
HI-PVC
BURS653
BURS653
65x25
160
67
32.55
87
88
42
76.60
59
HI-PVC
BURS652
BURS652
65x30
159
67
38.53
87
88
48
76.60
56
HI-PVC
BURS651
BURS651
65x40
175
67
48.51
87
88
58
76.60
66
HI-PVC
BURS757
BURS757
75x16
162
77
22.40
102
103
36
89.60
68
HI-PVC
BURS756
BURS756
75x20
162
77
26.45
102
103
36
89.60
63
HI-PVC
BURS755
BURS755
75x25
168
77
32.55
102
103
42
89.60
64
HI-PVC
BURS754
BURS754
75x30
168
77
38.53
102
103
48
89.60
62
HI-PVC
BURS753
BURS753
75x40
183
77
48.51
102
103
58
89.60
71
HI-PVC
BURS1H8
BURS1H8
100x16
194
100
22.40
130
132
36
114.70
80
HI-PVC
BURS1H7
BURS1H7
100x20
194
100
26.45
130
132
36
114.70
75
HI-PVC
BURS1H6
BURS1H6
100x25
199
100
32.55
130
132
42
114.70
75
HI-PVC
BURS1H5
BURS1H5
100x30
200
100
38.53
130
132
48
114.70
74
HI-PVC
BURS1H4
BURS1H4
100x40
205
100
48.51
130
132
58
114.70
73
HI-PVC
BURS1H3
BURS1H3
100x50
210
100
60.53
130
132
70
114.70
73
HI-PVC
BURS1H2
BURS1H2
100x65
223
100
76.60
130
132
87
114.70
79
HI-PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청