피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BUFK - Composit Oilless Bushings-Flange Type
SAMLO
oilless_bushings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/oilless_bushings/bufk.prj},{NB=BUFK-D16-L12},{TYPECODE=BUFK},{D=16},{L=12.0},{LX=12,17},{B=18},{F=24},{H0=1.0},{F0=0.6},{S0=0.3},{CATALOG=bufk.jpg},{H=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
H0
ⁿ/ₐ
F0
ⁿ/ₐ
S0
ⁿ/ₐ
BUFK-D6-L4
BUFK
6
8
12
1.0
0.6
0.3
BUFK-D8-L5.5
BUFK
8
10
15
1.0
0.6
0.3
BUFK-D10-L7
BUFK
10
12
18
1.0
0.6
0.3
BUFK-D12-L7
BUFK
12
14
20
1.0
0.6
0.3
BUFK-D14-L12
BUFK
14
16
22
1.0
0.6
0.3
BUFK-D15-L9
BUFK
15
17
23
1.0
0.6
0.3
BUFK-D16-L12
BUFK
16
18
24
1.0
0.6
0.3
BUFK-D18-L12
BUFK
18
20
26
1.0
0.6
0.3
BUFK-D20-L11.5
BUFK
20
23
30
1.5
0.8
0.4
BUFK-D22-L15
BUFK
22
25
32
1.5
0.8
0.4
BUFK-D25-L11.5
BUFK
25
28
35
1.5
0.8
0.4
BUFK-D30-L16
BUFK
30
34
42
2.0
1.2
0.6
BUFK-D35-L16
BUFK
35
39
47
2.0
1.2
0.6
BUFK-D40-L26
BUFK
40
44
53
2.0
1.2
0.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GGB-BP25 Flanged Bushes mm - Flanged Bushes mm
GGB
13.03.2024
OFN01 - Oil free bushing, copper alloy, shoulder type, standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DU Flanged Bushes mm - Flanged Bushes mm
GGB
13.03.2024
DU Flanged Bushes inch - Flanged Bushes inch
GGB
13.03.2024
OLBF - Copper Alloy Oilless Bushings-Flange Type
SAMLO
23.03.2023
Modèle C3-161 - Coussinet lisse à collerette - Revêtement PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
OLBH - Copper Alloy Oilless Bushings-Round Flange Type
SAMLO
23.03.2023
AFMS,AFMS-S,AFMW,AFMW-S,AFML,AFML-S,AFKS,AFKS-S,AFKW,AFKW-S,AFKL,AFKL-S,AFN...
SRD-FA
03.04.2023
DIN Rail Kit - DIN Rail Kit for COMBI Serie, Rail for installing terminal b...
WISKA
29.05.2024
DDK05 - Flanged Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
KCML - Linear Bushings-Lengthened Type
SAMLO
23.03.2023
BTWE16 - Normal Class Ball Screws-Shaft Dia. 16 Lead 5/10/16
SAMLO
24.03.2023
BN 22040 - Reductions hexagonal
Bossard Catalog
26.01.2023
MAE-EP22-B-KST - Flanged Plain Bearings, Thermoplastic EP22
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청