피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
BSD-25 - Weld On Spring Plungers - Ball Knob
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Pull Pin Spring Plungers
Ball Knob
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k04000000/l3_k04030000/p090255/ball_knob/bsd-25.prj},{NB=BSD-35AL},{PN=BSD-35AL},{AMERSID=1139670},{APACID=-},{EMEAID=-},{HANDLETYPE=Round},{LOCKINGTYPE=Standard},{PT=Steel Plunger},{HT=Aluminum Housing},{AA= 1/2 },{A=0.50000000},{BB= 9/16},{B=0.56250000},{CC=1 1/2 },{C=1.50000000},{D=1.00000000},{EE= 3/16},{E=0.18750000},{FF=1 3/8 },{F=1.37500000},{G=-},{FSKETCH4=1.375},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/pull-pin-spring-plungers/bsd-35al}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
HANDLETYPE
Handle Type
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
PT
Plunger Type
ⁿ/ₐ
HT
Housing Type
ⁿ/ₐ
A
A Nose Diameter
[인치]
B
B Nose Length
[인치]
C
C Body Length
[인치]
D
D Body Diameter
[인치]
E
E Nut Length
[인치]
F
F Handle Length
[인치]
G
G Handle Width
ⁿ/ₐ
BSD-25
BSD-25
1139659
-
-
Round
Standard
Steel Plunger
Steel Housing
1/4
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-30
BSD-30
1139663
-
-
Round
Standard
Steel Plunger
Steel Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-35
BSD-35
1139669
-
-
Round
Standard
Steel Plunger
Steel Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-40
BSD-40
1139675
-
-
Round
Standard
Steel Plunger
Steel Housing
1/2
9/16
2 1/4
1
3/16
1 3/8
-
BSD-45
BSD-45
1139681
-
-
Round
Standard
Steel Plunger
Steel Housing
5/8
9/16
2 1/4
1
3/16
1 3/8
-
BSD-25LO
BSD-25LO
1139661
-
-
Round
Lockout
Steel Plunger
Steel Housing
1/4
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-30LO
BSD-30LO
1139665
-
-
Round
Lockout
Steel Plunger
Steel Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-35LO
BSD-35LO
1139671
-
-
Round
Lockout
Steel Plunger
Steel Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-40LO
BSD-40LO
1139677
-
-
Round
Lockout
Steel Plunger
Steel Housing
1/2
9/16
2 1/4
1
3/16
1 3/8
-
BSD-45LO
BSD-45LO
1139683
-
-
Round
Lockout
Steel Plunger
Steel Housing
5/8
9/16
2 1/4
1
3/16
1 3/8
-
BSD-25AL
BSD-25AL
1139660
-
-
Round
Standard
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/4
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-30AL
BSD-30AL
1139664
-
-
Round
Standard
Steel Plunger
Aluminum Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-35AL
BSD-35AL
1139670
-
-
Round
Standard
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-40AL
BSD-40AL
1139676
-
-
Round
Standard
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/2
9/16
2 1/4
1
3/16
1 3/8
-
BSD-45AL
BSD-45AL
1139682
-
-
Round
Standard
Steel Plunger
Aluminum Housing
5/8
9/16
2 1/4
1
3/16
1 3/8
-
BSD-25LOAL
BSD-25LOAL
1139662
-
-
Round
Lockout
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/4
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-30LOAL
BSD-30LOAL
1139666
-
-
Round
Lockout
Steel Plunger
Aluminum Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-35LOAL
BSD-35LOAL
1139672
-
-
Round
Lockout
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-40LOAL
BSD-40LOAL
1139678
-
-
Round
Lockout
Steel Plunger
Aluminum Housing
1/2
9/16
2 1/4
1
3/16
1 3/8
-
BSD-45LOAL
BSD-45LOAL
1139684
-
-
Round
Lockout
Steel Plunger
Aluminum Housing
5/8
9/16
2 1/4
1
3/16
1 3/8
-
BSD-30SS
BSD-30SS
1139668
-
-
Round
Standard
Stainless Steel Plunger
Stainless Steel Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-35SS
BSD-35SS
1139674
-
-
Round
Standard
Stainless Steel Plunger
Stainless Steel Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-40SS
BSD-40SS
1139680
-
-
Round
Standard
Stainless Steel Plunger
Stainless Steel Housing
1/2
9/16
2 1/4
1
3/16
1 3/8
-
BSD-30LOSS
BSD-30LOSS
1139667
-
-
Round
Lockout
Stainless Steel Plunger
Stainless Steel Housing
3/8
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
BSD-35LOSS
BSD-35LOSS
1139673
-
-
Round
Lockout
Stainless Steel Plunger
Stainless Steel Housing
1/2
9/16
1 1/2
1
3/16
1 3/8
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청