피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 713 - Flat washers without chamfer (DIN 125-1 A; ~ISO 7089), steel, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 713, BN 14683, BN 717, BN 715, BN 718 Flat washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_713_14683_717_715_718/bn_713.prj},{NB=BN 713 1777483 flat washer 10.5},{CNSORDERNO=1777483},{BNARTNR=1777483},{BNNORM1=DIN 125-1 A},{BNNORM2=~ISO 7089},{BNMAT=Stahl Härteklasse 140 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 140 HV},{BNSURFACE=blank},{D=10.000},{DA=10.500},{DW=20.000},{H=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 713 3092280 flat washe...
3092280
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
2.000
2.200
5.000
0.300
BN 713 1267280 flat washe...
1267280
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
3.000
3.200
7.000
0.500
BN 713 1267302 flat washe...
1267302
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
4.000
4.300
9.000
0.800
BN 713 1267329 flat washe...
1267329
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
5.000
5.300
10.000
1.000
BN 713 1777467 flat washe...
1777467
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
6.000
6.400
12.000
1.600
BN 713 1777475 flat washe...
1777475
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
8.000
8.400
16.000
1.600
BN 713 1777483 flat washe...
1777483
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
10.000
10.500
20.000
2.000
BN 713 1267388 flat washe...
1267388
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
12.000
13.000
24.000
2.500
BN 713 3092281 flat washe...
3092281
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
14.000
15.000
28.000
2.500
BN 713 1267418 flat washe...
1267418
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
16.000
17.000
30.000
3.000
BN 713 3092282 flat washe...
3092282
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
18.000
19.000
34.000
3.000
BN 713 1267434 flat washe...
1267434
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
20.000
21.000
37.000
3.000
BN 713 1267450 flat washe...
1267450
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
24.000
25.000
44.000
4.000
BN 713 5503757 flat washe...
5503757
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
30.000
31.000
56.000
4.000
BN 713 3209845 flat washe...
3209845
DIN 125-1 A
~ISO 7089
Steel 140 HV hardness cla...
plain
33.000
34.000
60.000
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청