피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 685 - Taper pins (ISO 2339 B; ~DIN 1), stainless steel A1
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.40 Taper pins
BN 685 Taper pins, A1
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_400/01_100_400_40/bn_685/bn_685.prj},{NB=BN 685 1256971 taper pin 5x20},{CNSORDERNO=1256971},{BNARTNR=1256971},{BNNORM1=ISO 2339 B},{BNNORM2=~DIN 1},{BNNORM3=},{CNSMAT=INOX A1},{BNMAT=INOX A1},{BNSURFACE=},{D=5.0},{TOL=h10},{L=20},{A=0.630}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
TOL
Tolerance
ⁿ/ₐ
L
Nominal length
[mm]
A
Point height
[mm]
BN 685 1256416 taper pin ...
1256416
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
1.5
h10
8
0.200
BN 685 1256424 taper pin ...
1256424
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
1.5
h10
10
0.200
BN 685 1256432 taper pin ...
1256432
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
1.5
h10
12
0.200
BN 685 1256491 taper pin ...
1256491
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
2.0
h10
8
0.250
BN 685 1256505 taper pin ...
1256505
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
2.0
h10
10
0.250
BN 685 1256513 taper pin ...
1256513
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
2.0
h10
12
0.250
BN 685 1256521 taper pin ...
1256521
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
2.0
h10
14
0.250
BN 685 1256548 taper pin ...
1256548
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
2.0
h10
16
0.250
BN 685 1256564 taper pin ...
1256564
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
2.0
h10
20
0.250
BN 685 1256629 taper pin ...
1256629
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
2.5
h10
16
0.300
BN 685 1256645 taper pin ...
1256645
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
2.5
h10
20
0.300
BN 685 1256750 taper pin ...
1256750
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
3.0
h10
16
0.400
BN 685 1256777 taper pin ...
1256777
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
3.0
h10
20
0.400
BN 685 1256785 taper pin ...
1256785
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
3.0
h10
25
0.400
BN 685 1256807 taper pin ...
1256807
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
3.0
h10
30
0.400
BN 685 1256815 taper pin ...
1256815
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
3.0
h10
35
0.400
BN 685 1256823 taper pin ...
1256823
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
3.0
h10
40
0.400
BN 685 1256858 taper pin ...
1256858
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
4.0
h10
16
0.500
BN 685 1256874 taper pin ...
1256874
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
4.0
h10
20
0.500
BN 685 1256882 taper pin ...
1256882
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
4.0
h10
25
0.500
BN 685 1256904 taper pin ...
1256904
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
4.0
h10
30
0.500
BN 685 1256912 taper pin ...
1256912
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
4.0
h10
35
0.500
BN 685 1256920 taper pin ...
1256920
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
4.0
h10
40
0.500
BN 685 1256939 taper pin ...
1256939
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
4.0
h10
45
0.500
BN 685 1256947 taper pin ...
1256947
ISO 2339 B
~DIN 1
Stainless steel A1
4.0
h10
50
0.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청