피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 572 - Tubular rivets cut from tube (DIN 7340 A), brass, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.600 Tubular rivets
02.200.600.10 Tubular Rivets
BN 572 Tubular rivets cut from tube
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_600/02_200_600_10/bn_572/bn_572.prj},{NB=BN 572 1218220 tubular rivet cut from tube A 2.5x0.3x5 KL=3.6},{CNSORDERNO=1218220},{BNARTNR=1218220},{BNNORM1=DIN 7340 A},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{D=2.5},{B=0.300},{L=5.0},{KL=3.6},{DK=4.000},{R=0.250},{Z1=1.400},{D7=2.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
B
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
Z
Overhang
[mm]
D7
Clearance hole
[mm]
BN 572 1217968 tubular ri...
1217968
DIN 7340 A
Brass
plain
1.5
0.250
2.0
2.500
0.200
1.100
1.550
BN 572 1217976 tubular ri...
1217976
DIN 7340 A
Brass
plain
1.5
0.250
2.5
2.500
0.200
1.100
1.550
BN 572 1217984 tubular ri...
1217984
DIN 7340 A
Brass
plain
1.5
0.250
3.0
2.500
0.200
1.100
1.550
BN 572 1217992 tubular ri...
1217992
DIN 7340 A
Brass
plain
1.5
0.250
3.5
2.500
0.200
1.100
1.550
BN 572 1218018 tubular ri...
1218018
DIN 7340 A
Brass
plain
1.5
0.250
4.0
2.500
0.200
1.100
1.550
BN 572 1218026 tubular ri...
1218026
DIN 7340 A
Brass
plain
1.5
0.250
5.0
2.500
0.200
1.100
1.550
BN 572 1218034 tubular ri...
1218034
DIN 7340 A
Brass
plain
1.5
0.250
6.0
2.500
0.200
1.100
1.550
BN 572 1218042 tubular ri...
1218042
DIN 7340 A
Brass
plain
1.5
0.250
8.0
2.500
0.200
1.100
1.550
BN 572 1218069 tubular ri...
1218069
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
2.0
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218077 tubular ri...
1218077
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
2.5
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218085 tubular ri...
1218085
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
3.0
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218093 tubular ri...
1218093
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
4.0
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218107 tubular ri...
1218107
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
4.5
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218115 tubular ri...
1218115
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
5.0
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218123 tubular ri...
1218123
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
6.0
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218131 tubular ri...
1218131
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
7.0
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218158 tubular ri...
1218158
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
8.0
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218166 tubular ri...
1218166
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
10.0
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218174 tubular ri...
1218174
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
12.0
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218182 tubular ri...
1218182
DIN 7340 A
Brass
plain
2.0
0.300
15.0
3.200
0.200
1.200
2.100
BN 572 1218190 tubular ri...
1218190
DIN 7340 A
Brass
plain
2.5
0.300
3.0
4.000
0.250
1.400
2.600
BN 572 1218204 tubular ri...
1218204
DIN 7340 A
Brass
plain
2.5
0.300
3.5
4.000
0.250
1.400
2.600
BN 572 1218212 tubular ri...
1218212
DIN 7340 A
Brass
plain
2.5
0.300
4.0
4.000
0.250
1.400
2.600
BN 572 1218220 tubular ri...
1218220
DIN 7340 A
Brass
plain
2.5
0.300
5.0
4.000
0.250
1.400
2.600
BN 572 1218239 tubular ri...
1218239
DIN 7340 A
Brass
plain
2.5
0.300
6.0
4.000
0.250
1.400
2.600
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청