피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3711 - Hex nuts for electronic applications metric fine thread, brass, nickel plated
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 3711 Hex nuts for electronic applications metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_3711/bn_3711.prj},{NB=BN 3711 1986236 hex nut M10x0.75},{CNSORDERNO=1986236},{BNARTNR=1986236},{BNNORM1=},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=vernickelt},{D=10.000},{P=0.750},{E=18.900},{M=3.000},{S=13.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 3711 1986201 hex nut M...
1986201
Brass
nickel plated
6.000
5.188
0.750
11.050
2.000
8.000
BN 3711 1986228 hex nut M...
1986228
Brass
nickel plated
8.000
6.917
1.000
14.380
4.000
13.000
BN 3711 1986236 hex nut M...
1986236
Brass
nickel plated
10.000
9.188
0.750
18.900
3.000
13.000
BN 3711 1986244 hex nut M...
1986244
Brass
nickel plated
12.000
11.188
0.750
21.100
2.000
16.000
BN 3711 1986252 hex nut M...
1986252
Brass
nickel plated
12.000
10.917
1.000
21.100
4.000
17.000
BN 3711 1986260 hex nut M...
1986260
Brass
nickel plated
18.000
16.917
1.000
30.140
4.000
24.000
BN 3711 1986279 hex nut M...
1986279
Brass
nickel plated
30.000
28.376
1.500
51.280
5.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청