피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33038 - Pozi flat countersunk head chipboard screws form Z, stainless steel A4, waxed
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 83272, BN 33038 Pozi flat countersunk head chipboard screws form Z
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_83272_33038/bn_33038.prj},{NB=BN 33038 5817640 flat countersunk head chipboard screw 5x25},{CNSORDERNO=5817640},{BNARTNR=5817640},{BNNORM1=},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=mit Gleitschicht},{D1=5.0},{P=2.200},{L=25.0},{B=20.000},{A=2.200},{D2=10.000},{K=4.200},{R=1.900},{MZ=5.300},{TZ=3.000},{Y=4.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
D2
Head diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
BN 33038 5817440 flat cou...
5817440
Stainless steel A4
waxed
3.0
2.100
1.350
16.0
13.000
6.000
2.400
BN 33038 5817450 flat cou...
5817450
Stainless steel A4
waxed
3.0
2.100
1.350
20.0
17.000
6.000
2.400
BN 33038 5817460 flat cou...
5817460
Stainless steel A4
waxed
3.0
2.100
1.350
25.0
21.000
6.000
2.400
BN 33038 5817470 flat cou...
5817470
Stainless steel A4
waxed
3.0
2.100
1.350
30.0
26.000
6.000
2.400
BN 33038 5817480 flat cou...
5817480
Stainless steel A4
waxed
3.5
2.400
1.600
16.0
13.000
7.000
2.800
BN 33038 5817490 flat cou...
5817490
Stainless steel A4
waxed
3.5
2.400
1.600
20.0
16.000
7.000
2.800
BN 33038 5817500 flat cou...
5817500
Stainless steel A4
waxed
3.5
2.400
1.600
25.0
21.000
7.000
2.800
BN 33038 5817540 flat cou...
5817540
Stainless steel A4
waxed
4.0
2.800
1.800
16.0
13.000
8.000
3.500
BN 33038 5817550 flat cou...
5817550
Stainless steel A4
waxed
4.0
2.800
1.800
20.0
16.000
8.000
3.500
BN 33038 5817560 flat cou...
5817560
Stainless steel A4
waxed
4.0
2.800
1.800
25.0
21.000
8.000
3.500
BN 33038 5817570 flat cou...
5817570
Stainless steel A4
waxed
4.0
2.800
1.800
30.0
25.000
8.000
3.500
BN 33038 5817580 flat cou...
5817580
Stainless steel A4
waxed
4.0
2.800
1.800
35.0
30.000
8.000
3.500
BN 33038 5817590 flat cou...
5817590
Stainless steel A4
waxed
4.0
2.800
1.800
40.0
35.000
8.000
3.500
BN 33038 5817600 flat cou...
5817600
Stainless steel A4
waxed
4.0
2.800
1.800
45.0
40.000
8.000
3.500
BN 33038 5817640 flat cou...
5817640
Stainless steel A4
waxed
5.0
3.500
2.200
25.0
20.000
10.000
4.200
BN 33038 5817650 flat cou...
5817650
Stainless steel A4
waxed
5.0
3.500
2.200
30.0
25.000
10.000
4.200
BN 33038 5817670 flat cou...
5817670
Stainless steel A4
waxed
5.0
3.500
2.200
40.0
34.000
10.000
4.200
BN 33038 5817680 flat cou...
5817680
Stainless steel A4
waxed
5.0
3.500
2.200
45.0
39.000
10.000
4.200
BN 33038 5817690 flat cou...
5817690
Stainless steel A4
waxed
5.0
3.500
2.200
50.0
44.000
10.000
4.200
BN 33038 5817700 flat cou...
5817700
Stainless steel A4
waxed
5.0
3.500
2.200
60.0
54.000
10.000
4.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청