피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 164 - Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert (DIN 982; DIN 6924; ~ISO 7040), cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 164, BN 82226 Prevailing torque type hex lock nuts with polyamide insert
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_164_82226/bn_164.prj},{NB=BN 164 1095188 prevailing torque type hex lock nut M14},{CNSORDERNO=1095188},{BNARTNR=1095188},{BNNORM1=DIN 982},{BNNORM2=DIN 6924},{BNNORM3=~ISO 7040},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=14.000},{P=2.000},{DA=15.100},{M=16.000},{M1=12.100},{S=22.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of countersink max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 164 1095129 prevailing...
1095129
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
5.750
6.300
4.400
8.000
BN 164 1095137 prevailing...
1095137
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
6.750
8.000
4.900
10.000
BN 164 1095145 prevailing...
1095145
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
8.750
9.500
6.440
13.000
BN 164 1095153 prevailing...
1095153
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
10.800
11.500
8.040
17.000
BN 164 1095161 prevailing...
1095161
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
13.000
14.000
10.370
19.000
BN 164 1095188 prevailing...
1095188
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
14.000
11.835
2.000
15.100
16.000
12.100
22.000
BN 164 1095196 prevailing...
1095196
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
17.300
18.000
14.100
24.000
BN 164 1095218 prevailing...
1095218
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
18.000
15.294
2.500
19.500
20.000
15.100
27.000
BN 164 1095226 prevailing...
1095226
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
20.000
17.294
2.500
21.600
22.000
16.900
30.000
BN 164 1095234 prevailing...
1095234
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
22.000
19.294
2.500
23.700
25.000
18.100
32.000
BN 164 1095242 prevailing...
1095242
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
24.000
20.752
3.000
25.900
28.000
20.200
36.000
BN 164 8205140 prevailing...
8205140
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
27.000
23.752
3.000
28.900
31.000
22.500
41.000
BN 164 8205167 prevailing...
8205167
DIN 982
DIN 6924
~ISO 7040
Steel 8
zinc plated blue
36.000
31.670
4.000
37.900
38.900
29.400
55.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청